(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:24-0167
ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm【100個入り】 セイデンタイサクヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
599円 ~ 7,540円
税込価格
659円 ~ 8,294円

【特長】・界面活性剤無添加タイプ。界面活性剤を使用していないため、ブリードアウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バッグ・袋
  • 材質:
    ポリエチレン
  • ESD管理値:
    表面抵抗Rs<1×10の11乗Ω
  • 内容量:
    100枚

(i)ご注意

  • 湿度が低くなると数値が高くなる可能性がありますので、必ず事前に測定の上、ご使用下さい。

型番

24-0167 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
厚さ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

24-0167

W300×D450
0.05
F-56-3045
100枚

1パック

100個入り

4,140( 4,554円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・界面活性剤無添加タイプ。界面活性剤を使用していないため、ブリードアウトによる移行汚染がほとんどありません
・袋自体に静電気を逃がす性能を持たせているため、保管期間が長期にわたる場合にも、安心してお使い頂けます

(i)ご注意

  • 湿度が低くなると数値が高くなる可能性がありますので、必ず事前に測定の上、ご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

    クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)

    クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)

      OKクリーン72RN 厚手 A4

      OKクリーン72RN 厚手 A4

        アズピュアクリーンペーパーII

        アズピュアクリーンペーパーII

          インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200

          インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200

            STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)

            STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)

              EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

              EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

                静電対策クリヤケースシリーズ

                静電対策クリヤケースシリーズ

                  クリーンクッション

                  クリーンクッション

                    クリーンルームノートブック A4・A5

                    クリーンルームノートブック A4・A5

                      防振性低アウトガスゴムパッド(フロンケミカル)

                      防振性低アウトガスゴムパッド(フロンケミカル)

                        クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

                        クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

                          クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

                          クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

                            メーカー 三商 アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン 森松 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 599円 17,800円 20,400円 20,952円 45,080円 10,300円 17,025円 144円 3,035円 1,000円 2,859円 4,370円 16,408円
                            通常出荷日 7日目   8日目   19日目   1日目   12日目   8日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ バッグ・袋 - - - ファイル・フォルダー - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            ESD管理値 表面抵抗Rs<1×10の11乗Ω - - - - - - - - - - - -
                            内容量 100枚 - - - - - - - - - - - -

                            ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました