(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDバッグ 厚さ0.05mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESDバッグ 厚さ0.05mm【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
690円 ~ 1,720円
税込価格
759円 ~ 1,892円

【特長】・界面活性剤無添加タイプ。界面活性剤を使用していないため、ブリードアウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バッグ・袋
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 厚さ(mm):
    0.05
  • ESD管理値:
    表面抵抗Rs<1×10の11乗Ω
  • 内容量:
    100枚

(i)ご注意

  • 湿度が低くなると数値が高くなる可能性がありますので、必ず事前に測定の上、ご使用下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W100×D150
F-56-1015
100枚

1パック

100個入り

690( 759円 )

1日目

W200×D250
F-56-2025
100枚

1パック

100個入り

1,720( 1,892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・界面活性剤無添加タイプ。界面活性剤を使用していないため、ブリードアウトによる移行汚染がほとんどありません
・袋自体に静電気を逃がす性能を持たせているため、保管期間が長期にわたる場合にも、安心してお使い頂けます

(i)ご注意

  • 湿度が低くなると数値が高くなる可能性がありますので、必ず事前に測定の上、ご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDバッグ 厚さ0.05mm

ESDバッグ 厚さ0.05mm

    ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

    ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

      STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)

      STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)

        CRカードホルダー(帯電防止)

        CRカードホルダー(帯電防止)

          STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

          STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

            静電対策テープディスペンサー

            静電対策テープディスペンサー

              帯電防止マウスパッド220×180

              帯電防止マウスパッド220×180

                クリーンルームショルダーバッグ(マチ付) GM-002シリーズ

                クリーンルームショルダーバッグ(マチ付) GM-002シリーズ

                  クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                  クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                    STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM

                    STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM

                      アズピュアESDクリアラミネートフィルム

                      アズピュアESDクリアラミネートフィルム

                        スタクリン

                        スタクリン

                          メーカー 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 690円 630円 10,300円 20,083円 16,432円 21,405円 1,200円 2,700円 9,500円 48,669円 18,400円 28,800円
                          通常出荷日 1日目   7日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目  
                          商品タイプ バッグ・袋 バッグ・袋 - - - - - - - バッグ・袋 - -
                          材質 ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 0.05 - - - - - - - - - - -
                          ESD管理値 表面抵抗Rs<1×10の11乗Ω 表面抵抗Rs<1×10の11乗Ω - - - - - - - - - -
                          内容量 100枚 100枚 - - - - - - - - - -

                          ESDバッグ 厚さ0.05mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました