(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マットクリーナー Z-276

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マットクリーナー Z-276

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,670円
税込価格
1,837円

【特長】・マットの導電性を損なわずに、表面に付着したホコリやオイル、フラックス...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

24-0034

2個

1,670( 1,837円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マットの導電性を損なわずに、表面に付着したホコリやオイル、フラックス等の汚れを除去することができます。
・安心のシリコンフリー。
・ゴムやPVC等様々な材質に対応。
・1本で約1000回噴射が可能。
・容量:290ml

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マットクリーナー Z-276

マットクリーナー Z-276

    帯電防止剤 スタチノール 400mL

    帯電防止剤 スタチノール 400mL

      トラスコ中山 静電気防止スプレー

      トラスコ中山 静電気防止スプレー

        サンハヤト セイデンエックス

        サンハヤト セイデンエックス

          エーゼット 静電気防止スプレー

          エーゼット 静電気防止スプレー

            帯電防止スプレー

            帯電防止スプレー

              スタティックガード(帯電防止スプレー)

              スタティックガード(帯電防止スプレー)

                250ml 帯電防止剤(スプレー)

                250ml 帯電防止剤(スプレー)

                  ハヤコートMark2

                  ハヤコートMark2

                    FCJ エアースタット 420ml

                    FCJ エアースタット 420ml

                      PCボードプロテクター Z-272

                      PCボードプロテクター Z-272

                        帯電防止クリーナー Z-292

                        帯電防止クリーナー Z-292

                          ブラックガードスプレー

                          ブラックガードスプレー

                            メーカー 三商 東京硝子器械 トラスコ中山 サンハヤト エーゼット 住鉱潤滑剤 エンジニア エスコ サンハヤト ファインケミカルジャパン ホーザン ホーザン ファインケミカルジャパン
                            通常価格 1,670円 1,801円 917円 1,090円 714円 855円 1,785円 2,540円 1,349円 871円 932円 960円 2,384円
                            通常出荷日 7日目   2日目   1日目~   7日目   4日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  

                            マットクリーナー Z-276のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました