(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー光保護眼鏡 RS-80

型番:23-1081
レーザー光保護眼鏡 RS-80 レーザーコウホゴメガネ RS-80-ARV

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
17,387円 ~ 26,080円
税込価格
19,126円 ~ 28,688円

【特長】・形状:オーバーグラスタイプ・可視領域(400-700nm)を発振する...

詳細情報を確認する

型番

23-1081 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
仕様4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

23-1081

・レンズ呼称:ARV・使用可能なレーザーの種類:アルゴン・適応波長(nm):490~515・光学濃度(OD):3・品番:RS-80-ARV
・レーザー光一部透過タイプ・一部透過タイプの保護メガネをかけた場合、レーザー光が少し見えます・眼に安全な必要光学濃度は、そのレーザーの種類・発振波長・出力・発振形態・作業時間によって変化します
・光軸調節・整備・光路確認などレーザーが見えないと作業できない時に用いるもので、可視光レーザーに対して用意しております。・用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決め下さい。
・レーザー光用保護メガネのレンズの必要光学濃度(OD)は眼を保護するためMPE値(最大許容露光量)を考慮しなくてはなりません。

1個

17,387( 19,126円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状:オーバーグラスタイプ
・可視領域(400-700nm)を発振するレーザーにレーザー光吸収タイプの保護メガネを使用すると、光路は勿論、終端部のポイントも見えなくなる場合があリますが、ビーム内で直射光がレンズ面に当たらないよう注意して下さい
<23-1081、23-1082除き>
・OD値10以上は、10600nmの放射が散乱・拡散された状態での値です
<23-1091>
・レーザー光一部透過タイプ
<23-1081、23-1082>
・レーザー光完全吸収タイプ
<23-1081、23-1082、23-1091除き>
・レーザー光用保護メガネのレンズの必要光学濃度(OD)は眼を保護するためMPE値(最大許容露光量)を考慮しなくてはなりません
・眼に安全な必要光学濃度は、そのレーザーの種類・発振波長・出力・発振形態・作業時間によって変化します
・用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決め下さい
<23-1091除き>
・一部透過タイプの保護メガネをかけた場合、レーザー光が少し見えます
<23-1081、23-1082>
・完全吸収タイプの保護メガネをかけた場合、レーザー光は見えなくなりますが、絶対にビーム内直射光がレンズ面に当たらないようにご注意下さい
<23-1081、23-1082、23-1091除き>
・光軸調節・整備・光路確認などレーザーが見えないと作業できない時に用いるもので、可視光レーザーに対して用意しております
<23-1081、23-1082>
・可視領域(400-700nm)を発振するレーザーに限定して、光調整などに使用するために、終端部のポイントやハイパワーの場合は一部光路を見ることはできますが、ビーム内直射光がレンズ面に当たらないように注意して下さい
<23-1081、23-1082>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー光保護眼鏡 RS-80

レーザー光保護眼鏡 RS-80

    レーザー光保護メガネ RSX-2

    レーザー光保護メガネ RSX-2

      レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)AR(適応波長(400~515nm))

      レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)AR(適応波長(400~515nm))

        レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

        レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

          レーザー光保護具

          レーザー光保護具

            レーザー光保護メガネ RS-80

            レーザー光保護メガネ RS-80

              レーザー光保護メガネ RS-80(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

              レーザー光保護メガネ RS-80(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

                レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)HE(適応波長(600~700nm))

                レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)HE(適応波長(600~700nm))

                  メーカー 三商 コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 コクゴ コクゴ コクゴ
                  通常価格 17,387円 16,465円 21,955円 16,465円 28,001円 21,955円 21,955円 21,955円
                  通常出荷日 10日目~   15日目   15日目   15日目   6日目   15日目   15日目   15日目  

                  レーザー光保護眼鏡 RS-80のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  目の保護
                  評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                  目の保護にこれが一番いいと協力会社から勧められて購入しました。使用者からの評価はとてもいいです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト