(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーグル MG-216

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーグル MG-216

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,180円
税込価格
1,298円

【特長】・通気孔の無い密閉タイプ。・マスク併用可・ANSI規格品・材質:レンズ...

詳細情報を確認する

型番

23-1043 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

23-1043

5個

1,180( 1,298円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気孔の無い密閉タイプ。
・マスク併用可
・ANSI規格品
・材質:レンズ:PC(両面防曇)、フレーム:軟質PVC、バンド:ネオプレン
・重量:72g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーグル MG-216

ゴーグル MG-216

    保護メガネ ストーム 1653701JP

    保護メガネ ストーム 1653701JP

      ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

      ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

        保護ゴーグル 1653701JP

        保護ゴーグル 1653701JP

          保護ゴーグル M31Cシリーズ

          保護ゴーグル M31Cシリーズ

            保護メガネ アイリス 1670001JP

            保護メガネ アイリス 1670001JP

              無気孔ゴーグル MG-216

              無気孔ゴーグル MG-216

                メーカー 三商 三商 アズワン アズワン アズワン 三商 ミドリ安全
                通常価格 1,180円 2,560円 1,021円 2,670円 3,618円 2,240円 1,046円
                通常出荷日 9日目   4日目   8日目~   1日目   1日目   3日目   5日目  

                安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました