(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,000円 ~ 44,000円
税込価格
34,100円 ~ 48,400円

【特長】・1枚毎に通しNo.が付いています・粘着剤にはアクリル系接着剤を使用・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
600×900×1.75t
K-1BL
30枚×8マット

1個

31,000( 34,100円 )

-

  • 注文停止中
600×1200×1.75t
K-2BL
30枚×8マット

1個

44,000( 48,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚毎に通しNo.が付いています
・粘着剤にはアクリル系接着剤を使用
・弱粘着タイプ(K-1GNを除く)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

    まゆ毛取りシート

    まゆ毛取りシート

      アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

      アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

        アドクリーンマット(ガードナー)

        アドクリーンマット(ガードナー)

          メディカルマット

          メディカルマット

            ラボマット 76cm×4.4m

            ラボマット 76cm×4.4m

              ラボマット 76cm×30.5m

              ラボマット 76cm×30.5m

                アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

                アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

                  クリーンマット(大日製罐)

                  クリーンマット(大日製罐)

                    制電アンダーマット(ガードナー)

                    制電アンダーマット(ガードナー)

                      エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)

                      エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)

                        ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-1200 (60シート×4入)

                        ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-1200 (60シート×4入)

                          ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

                          ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

                            メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 31,000円 4,456円 23,416円 12,955円 16,102円 7,900円 39,027円 65,368円 7,444円 18,012円 20,628円 50,500円 37,668円
                            通常出荷日 9日目~   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~   6日目   7日目   6日目   19日目   8日目~   10日目~   1日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ マット・シート - マット・シート マット・シート - - - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            内容量 30枚×8マット - - - - - - - - - - - -

                            粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました