(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マット ミクロマット ポリエチレン

型番:23-0671
粘着マット ミクロマット ポリエチレン ネンチャクマット ミクロマット K-1BN ブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,000円 ~ 44,000円
税込価格
30,800円 ~ 48,400円

【特長】・1枚毎に通しNo.が付いています・粘着剤にはアクリル系接着剤を使用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

23-0671 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

23-0671

600×900×1.75t
K-1BN
30枚×8マット

1個

28,000( 30,800円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚毎に通しNo.が付いています
・粘着剤にはアクリル系接着剤を使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着マット ミクロマット ポリエチレン

粘着マット ミクロマット ポリエチレン

    粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

    粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

      粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

      粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

        アドクリーンマット

        アドクリーンマット

          Kマット 強粘着 600×1200・30層 10枚入り ブルー

          Kマット 強粘着 600×1200・30層 10枚入り ブルー

            エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

            エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

              アズピュア粘着マット用フレーム プラスチックタイプ

              アズピュア粘着マット用フレーム プラスチックタイプ

                Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ブルー

                Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ブルー

                  エコノミー粘着マット

                  エコノミー粘着マット

                    制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)

                    制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)

                      メーカー 三商 三商 アズワン ケニス 共和 アズワン アズワン 共和 アズワン ケニス
                      通常価格 28,000円 31,000円 26,099円 25,525円 65,512円 11,345円 14,300円 51,333円 12,900円 27,252円
                      通常出荷日 19日目   9日目~   8日目   18日目   11日目   1日目   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 11日目  
                      商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート - - マット・シート マット・シート - マット・シート -
                      材質 ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - - -
                      内容量 30枚×8マット 30枚×8マット - - - - - - - -

                      粘着マット ミクロマット ポリエチレンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      最近見た商品

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト