(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤープラグ MAX-1 コード無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イヤープラグ MAX-1 コード無

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
78円
税込価格
86円

【特長】・JIS1種該当。遮音性能数値:NRR33・ソフトで弾力に富んだユニー...

詳細情報を確認する

型番

23-0345 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

23-0345

10個

78( 86円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS1種該当。遮音性能数値:NRR33
・ソフトで弾力に富んだユニークな形状。
・水洗いすることで再使用が可能。
・規格:コード無

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イヤープラグ MAX-1 コード無

イヤープラグ MAX-1 コード無

    スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

    スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

      イヤープラグ NRR値(dB) 33

      イヤープラグ NRR値(dB) 33

        耳栓 311・312・1290

        耳栓 311・312・1290

          UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入

          UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入

            トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

            トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

              耳栓 JY-30

              耳栓 JY-30

                フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                  イヤープラグ MAX-30 コード付

                  イヤープラグ MAX-30 コード付

                    耳栓 X-fit

                    耳栓 X-fit

                      ラバー耳栓紐付(1組入)

                      ラバー耳栓紐付(1組入)

                        ノガ・ノイズカット耳栓

                        ノガ・ノイズカット耳栓

                          耳栓-50  2個1組

                          耳栓-50  2個1組

                            メーカー 三商 山本光学 山本光学 アズワン UVEX トーヨーセフティー アズワン トラスコ中山 三商 三商 SK-11 ノガ・ウォーターズ 日本緑十字社
                            通常価格 78円 62円 10,823円 110円 9,307円 780円 70円 69円 137円 354円 265円 869円 468円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            イヤープラグ MAX-1 コード無のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました