(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールド YF-800L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シールド YF-800L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,844円
税込単価
2,028円

【特長】・長時間の装置でも疲れない超軽量タイプ。・レンズの内側には曇り止め加工...

詳細情報を確認する

型番

23-0303 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23-0303

5個

1,844( 2,028円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間の装置でも疲れない超軽量タイプ。
・レンズの内側には曇り止め加工済。
・本体はフレーム1個・シールド3枚入です。
・サイズ:W152×D195×H195mm
・重量:約26g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールド YF-800Lの型番23-0303のページです。
型番23-0303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールド YF-800L

シールド YF-800L

    超軽量グラスシールド

    超軽量グラスシールド

      簡易シールド面

      簡易シールド面

        保護面 FF-124-R

        保護面 FF-124-R

          フェイスシールド 平面タイプ

          フェイスシールド 平面タイプ

            ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

            ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

              スワン 防災面くもり止めレンズ

              スワン 防災面くもり止めレンズ

                防災面 レンズ部 YFS-200

                防災面 レンズ部 YFS-200

                  230B 防災面 CLA

                  230B 防災面 CLA

                    保護面 FSH-601

                    保護面 FSH-601

                      安全保護ヘルメット

                      安全保護ヘルメット

                        防災面45型

                        防災面45型

                          防災面用受金具

                          防災面用受金具

                            メーカー 三商 山本光学 アズワン アズワン ナカニシ 東京硝子器械 山本光学 アズワン アズワン アズワン アズワン 興研 理研化学
                            通常価格 1,844円 1,084円 1,021円 8,400円 7,800円 5,103円 3,195円 1,224円 2,340円 2,518円 7,950円 5,298円 1,400円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目   8日目~   10日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            形状 防災面 防災面 - 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 オプション品 オプション品 本体 本体 本体 本体 オプション品

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました