(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10702UW040
アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100 アンゼンカンキョウヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
453円
税込単価
498円

締結部品のアイナット(Wねじ)【特長】・螺旋のネジ山が、かみ合い結合を行うアイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    アイナット(Wねじ)
  • 表面処理:
    鉄(ユニクロ)
  • 材質:
    鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)
  • 特長:
    Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。
  • 注意:
    45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。
  • 内容量:
    1個

型番

10702UW040 解除

Loading...

アイナット(Wねじ)の詳細

アイナット(Wねじ) 商品イメージ

アイナット(Wねじ) 商品イメージ

垂直づり/45度づり

垂直づり/45度づり

製品仕様

(単位:mm)

アイナット(Wねじ) 寸法図

アイナット(Wねじ) 寸法図

型番ねじの呼び
(d)
a bc DthH
(参考)
r
(約)
d1使用荷重
垂直吊りまたは2個で45°吊り
重量
(kg)
(約)
kN(kgf)
10702UW020(1/4)25146.313102032.567.5-0.016
10702UW0255/1632.6206.316122339.388.5-0.026
10702UW0303/84125820152848.51010.61.37(140)0.064
10702UW0401/2503010251936611212.52.16(220)0.125
10702UW0505/8603512.53023427214173.92(400)0.223
10702UW060 3/4724016352850861621.25.88(600)0.390
10702UW070(7/8)8144194133589920247.84(800)0.570
10702UW1001"90502045386611125259.32(950)0.850
  • ※ Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1169-1960~1966に準じます。
  • ※ ( )は参考値です。
商品情報を表示

10702UW040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法D(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法t(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10702UW040

25
0.125k
50
30
10
19
h:36mm、H(参考):61mm、r(約):12mm、d1:12.5
1個

9個

453( 498円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

締結部品のアイナット(Wねじ)
【特長】
・螺旋のネジ山が、かみ合い結合を行うアイナット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100の型番10702UW040のページです。
型番10702UW040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

    アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

    アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

      アイナット(Wねじ)生地 10702AW

      アイナット(Wねじ)生地 10702AW

        アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW

        アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW

          アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36

          アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36

            アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

            アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

              アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

              アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

                アイボルト(Mねじ)

                アイボルト(Mねじ)

                  アイナット(溶融亜鉛メッキ)

                  アイナット(溶融亜鉛メッキ)

                    アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

                    アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

                      アイボルト(鍛造:SS400)

                      アイボルト(鍛造:SS400)

                        メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 350円 205円 349円 226円 349円 350円 226円 205円 130円 110円 318円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目~   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ その他 - その他 - その他 その他 アイボルト アイボルト その他 アイボルト アイボルト
                        詳細タイプ アイナット(Wねじ) - アイナット(Wねじ) - アイナット(Mねじ) アイナット(Mねじ) - - - - -
                        表面処理 鉄(ユニクロ) 鉄(生地) 鉄(生地) 鉄(ユニクロ) 鉄(生地) 鉄(ユニクロ) 鉄(ユニクロ) 鉄(生地) - - -
                        材質 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄、ステンレス 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) - - -
                        特長 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 - Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 - - - -

                        アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        10702UW020
                        10702UW025
                        10702UW030
                        10702UW050
                        10702UW060
                        10702UW070
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        寸法D
                        (mm)
                        質量
                        (g)
                        寸法a
                        (mm)
                        寸法b
                        (mm)
                        寸法c
                        (mm)
                        寸法t
                        (mm)
                        サイズ
                        (mm)
                        内容量

                        370円

                        ( 407円 )
                        9個 あり

                        7日目

                        130.016k25146.310h:20mm、H(参考):32.5mm、r(約):6mm、d1:7.5-

                        350円

                        ( 385円 )
                        9個 あり

                        7日目

                        160.026k32.6206.312h:23mm、H(参考):39.3mm、r(約):8mm、d1:8.5-

                        370円

                        ( 407円 )
                        9個 あり

                        7日目

                        200.064k4125815h:28mm、H(参考):48.5mm、r(約):10mm、d1:10.6-

                        722円

                        ( 794円 )
                        8個 あり

                        7日目

                        300.223k603512.523h:42mm、H(参考):72mm、r(約):14mm、d1:17-

                        1,176円

                        ( 1,294円 )
                        8個 あり

                        7日目

                        350.39k72401628h:50mm、H(参考):86mm、r(約):16mm、d1:21.2-

                        1,755円

                        ( 1,931円 )
                        8個 あり

                        7日目

                        410.57k81441933h:58mm、H(参考):99mm、r(約):20mm、d1:24-

                        フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました