(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1mカット 白シリコンスポンジ

型番:1-9674-04-01
1mカット 白シリコンスポンジ 1Mカット シロシリコンスポンジ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,720円
税込単価
2,992円

【特長】・低硬度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。【材質】・シリコンゴム

詳細情報を確認する

型番

1-9674-04-01 解除

Loading...

1-9674-04-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
断面サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9674-04-01

スポンジ角棒
10×20
1本

1個

2,720( 2,992円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低硬度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
【材質】
・シリコンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1mカット 白シリコンスポンジの型番1-9674-04-01のページです。
型番1-9674-04-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1mカット 白シリコンスポンジ

1mカット 白シリコンスポンジ

    シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

    シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

      ネオロン角紐(カット品)

      ネオロン角紐(カット品)

        ネオロン角紐(1巻)

        ネオロン角紐(1巻)

          サーマレックス 内部ホース15×21 <m単位>

          サーマレックス 内部ホース15×21

            アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ

            アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ

              厚手ラギング用ガラスクロスヤーン (インサルテックス(R)) TOMBO No,8402シリーズ

              厚手ラギング用ガラスクロスヤーン (インサルテックス(R)) TOMBO No,8402シリーズ

                シリカテープ ASTシリーズ

                シリカテープ ASTシリーズ

                  スペクトラロン反射標準(拡散材料)

                  スペクトラロン反射標準(拡散材料)

                    アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

                    アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

                      メーカー アズワン アズワン コクゴ コクゴ 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 2,720円 4,112円 4,042円 1,657円 6,750円 27,645円 7,650円 21,785円 180,000円 6,000円
                      通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目   9日目   19日目   1日目~   8日目   10日目   15日目~  
                      商品タイプ 素材 その他 その他 その他 - - - テープ その他 -
                      材質 【ゴム】シリコンゴム 【ゴム】シリコン 【ゴム】クロロプレンゴム 【ゴム】クロロプレンゴム - - - - 【その他】その他 -
                      長さ(mm) 1000 - - - - - - 30000 - -
                      耐熱・耐冷温度(℃) -80~+200 -80~+200 - - - - - - - -
                      内容量 1本 1本 - - - - - - - -

                      1mカット 白シリコンスポンジのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      振動や音の軽減に使用。軽減です、0になるわけではないです。
                      評価 5.0満足度:5.02021/02/18
                      工場通り道の床に3cm前後の凸になった段差があり
                      への字に曲げた大き目の鉄板をしいて
                      台車が通れるようになっているのですが、この大きい鉄板が
                      人が通る度、バァン!といい音が鳴る為、
                      鉄板の四つ角・凸部分の上・中央数か所に
                      15cm前後にカットしたスポンジテープをしきました。
                      音はバンバン鳴りますが、バァン!は回避できるようになりました。
                      スポンジテープの厚みが1cmあるので台車とおりにくいかも
                      とおもいまいしが鉄板上に載るといいかんじに沈むため割と平気でした。

                      少し余った10cm前後2本は机の上に置いてその上にスマホおいて
                      通知バイブレーションの軽減に使用しております。

                      メートル単位での購入なので決まった寸法で使用する際は
                      余ってしまいますが、余った部分も衝撃吸収剤として使えます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1-9674-05-01
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細タイプ 断面サイズ
                      (mm)
                      内容量

                      4,033円

                      ( 4,436円 )
                      1個 -

                      1日目

                      スポンジ角棒15×20-

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました