(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1mカット シリコン排気用ゴム管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1mカット シリコン排気用ゴム管

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,996円 ~ 18,282円
税込価格
5,496円 ~ 20,110円

【特長】・耐熱・耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(m):
    1
  • 耐真空圧:
    760×10^-4mmHg
  • 使用温度範囲:
    -70~+200℃
  • 内容量:
    1本

型番

6-590-35-01 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-590-35-01

12×30
1本

1個

18,282( 20,110円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。
・耐真空圧:760×10^-4mmHg
【材質】
・シリコンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1mカット シリコン排気用ゴム管

1mカット シリコン排気用ゴム管

    シリコン排気管

    シリコン排気管

      フッ素ゴムチューブ

      フッ素ゴムチューブ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 4,996円 4,997円 1,635円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ その他 - 液送用チューブ
        全長(m) 1 - -
        耐真空圧 760×10^-4mmHg - -
        使用温度範囲 -70~+200℃ - -
        内容量 1本 - -

        1mカット シリコン排気用ゴム管のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました