(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

器械卓子(ステンレスサイドワゴン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSH-11A
器械卓子(ステンレスサイドワゴン) キカイタクシ(ステンレスサイドワゴン)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,769円 23,374円
税込単価
31,646円 25,711円

清潔なステンレス製のカート。【特長】・錆に強いステンレス製。・φ50(キャスタ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    750
  • 内容量:
    1台

型番

NSH-11A 解除

Loading...

製品仕様

NSH-11A

器械卓子:関連画像

NSH-11Aの外観

  • サイズ:L600×W450×H750mm

NSH-11E

器械卓子:関連画像

NSH-11Eの外観

  • サイズ:L450×W300×H750mm
  • エコノミータイプ
 
商品情報を表示

NSH-11A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSH-11A

600
450
1台

1個

28,769円

23,374

( 25,711円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

清潔なステンレス製のカート。
【特長】
・錆に強いステンレス製。
・φ50(キャスター径50mm)のキャスター付き。
・小回りの利く便利な器械卓子。
・キャスター:自在ノーカーボングレーゴム×4個。
・本体材質:ステンレス。
【用途】
・清潔さが求められる病院のサイドワゴンとして。
・厨房の小物置きとして。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

器械卓子(ステンレスサイドワゴン)の型番NSH-11Aのページです。
型番NSH-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

器械卓子(ステンレスサイドワゴン)

器械卓子(ステンレスサイドワゴン)

    ステンレスCSワゴン 段数(段)2

    ステンレスCSワゴン 段数(段)2

      枠付きステンレスワゴン(組み立て式)

      枠付きステンレスワゴン(組み立て式)

        マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

        マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

          ステンレスCSワゴン

          ステンレスCSワゴン

            ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様

            ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様

              SUS3044(ステンレス)ワゴン

              SUS3044(ステンレス)ワゴン

                ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

                ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

                  抗菌SUS(ステンレス)ワゴン

                  抗菌SUS(ステンレス)ワゴン

                    ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

                    ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

                      マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600X450 スチールキャスター付

                      マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600X450 スチールキャスター付

                        マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

                        マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

                          メーカー 金沢車輛 サカエ アズワン テックサス(旧本庄厨房機器製作所) サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
                          通常価格 26,154円 26,436円 14,800円 32,863円 31,706円 37,765円 26,558円 32,906円 32,140円 28,848円 34,380円 36,389円
                          通常出荷日 10日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   5日目~   3日目   5日目~   5日目   5日目   5日目  
                          高さ(mm) 750 - 809 750 760 700~900 - 700~900 - 750 775 775
                          内容量 1台 - - - - - - - - - - -

                          器械卓子(ステンレスサイドワゴン)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q ステンレスの表面仕上げの種類は何ですか?
                          A
                          ヘアーライン仕上げです。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NSH-11E
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          内容量

                          26,154円

                          ( 28,769円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          450300-

                          ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました