(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回収・リネンカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回収・リネンカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,077円
税込単価
41,885円

【特長】・折りたたみ時自立収納可!・袋をつけたまま折りたたみも可能です。【材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダストワゴン
  • 容量(L):
    150
  • 用途:
    ゴミ収集庫
  • キャスター径(mm):
    75φ4輪自在
  • サイズ(mm):
    760×490×H760
  • 内容量:
    1台

型番

NX-1501 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NX-1501

1台

1個

38,077( 41,885円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ時自立収納可!
・袋をつけたまま折りたたみも可能です。
【材質】
・フレーム:スチール
・バッグ:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回収・リネンカートの型番NX-1501のページです。
型番NX-1501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回収・リネンカート

回収・リネンカート

    コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

    コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

      BMダストカー用

      BMダストカー用

        ダストカー ジャンボ

        ダストカー ジャンボ

          ダストカーSD

          ダストカーSD

            大型分別カート EBCシリーズ

            大型分別カート EBCシリーズ

              (回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小)

              (回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小)

                ゴミ回収カート エコカート H

                ゴミ回収カート エコカート H

                  BMダストカー フレーム ミニ

                  BMダストカー フレーム ミニ

                    612x907x864mm/150L+150L ダストカート

                    612x907x864mm/150L+150L ダストカート

                      積水 大型分別カート グレー

                      積水 大型分別カート グレー

                        メーカー 金沢車輛 山崎産業 テラモト ワコーパレット テラモト アズワン 山崎産業 カイスイマレン テラモト エスコ 積水テクノ成型
                        通常価格 38,077円 35,245円 7,400円 79,131円 16,556円 170,565円 9,165円 84,749円 13,850円 32,800円 11,533円
                        通常出荷日 19日目   5日目   1日目   14日目   1日目   8日目   4日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~  
                        商品タイプ ダストワゴン ゴミ箱 - ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ダストワゴン ダストワゴン -
                        容量(L) 150 50 - 440 - - - - - - -
                        用途 ゴミ収集庫 ペールタイプ - ゴミ箱 その他 - - ゴミ収集庫 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
                        キャスター径(mm) 75φ4輪自在 - - - - - - - - - -
                        サイズ(mm) 760×490×H760 - - - - - - - - - -

                        回収・リネンカートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました