(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUS-302GS
大型静音ステンレス台車 固定ハンドル式 オオガタセイオンステンレスダイシャ コテイハンドルシキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,347円 ~ 57,538円
税込価格
44,382円 ~ 63,292円

静音樹脂台車とステンレスの特長を融合したハイブリッド台車。【特長】・SUS30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    875
  • 長さ(mm):
    910
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    130φ固定2輪、自在2輪
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・固定式
  • 耐荷重(kg):
    300
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

SUS-302GS 解除

Loading...

製品仕様

SUS-302GS

大型静音ステンレス台車(固定ハンドル式):関連画像

SUS-302GSの外観

  • 均等許容荷重:300kg
  • サイズ:L910×W600×H875mm
  • デッキサイズ:900×600mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
  • ハンドル固定式

SUS-302GS-FB

大型静音ステンレス台車(固定ハンドル式):関連画像

SUS-302GS-FBの外観

  • 均等許容荷重:300kg
  • サイズ:L930×W600×H875mm
  • デッキサイズ:900×600mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
  • ハンドル固定式
  • フットブレーキ付き(※スチール製)

共通事項

材質

  • ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • デッキ:ステンレス(SUS304)+PP
  • キャスター:ノーカーボングレーゴム

特長

  • 樹脂デッキを土台に、SUS304ステンレス板でカバーをした台車。
  • キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
  • 積載面がステンレス製の台車を希望しているが、オールステンレス台車のスペックまでは求めていない方に最適。
  • ※ 本製品は静音樹脂台車にSUS304製ハンドルとSUS304製カバーを組み合わせた製品です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SUS-302GS

フットブレーキなし
15000
1台

1個

40,347( 44,382円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

静音樹脂台車とステンレスの特長を融合したハイブリッド台車。
【特長】
・SUS304製のステンレス台車。
・既存樹脂台車と組み合わせることにより低価格化を実現。
・環境基準AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品。
・ハンドルやバンパーを固定するためのビズやボルトもステンレス製(SUS304)を使用。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
・水気のある場所での使用に。
・半屋外など気候の影響を受けやすい場所での使用に。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

大型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

    小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

    小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

      大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

      大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

        小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

        小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

          小型樹脂製静音二段台車

          小型樹脂製静音二段台車

            折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

            折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

              樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(固定ハンドルタイプ)

              樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(固定ハンドルタイプ)

                静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-301S

                静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-301S

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

                    ノーパンクスチール台車 両ハンドル

                    ノーパンクスチール台車 両ハンドル

                      静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

                      静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

                        環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                        環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                          樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター

                          樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 ミスミ ミスミ 三甲 コクゴ トラスコ中山 金沢車輛 金沢車輛 三商 ナンシン
                            通常価格 40,347円 37,231円 73,539円 59,231円 15,149円 16,429円 15,451円 23,747円 9,611円 50,769円 10,408円 16,514円 9,313円
                            通常出荷日 10日目   9日目~   19日目   9日目   3日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   6日目~   6日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            騒音対策 あり あり あり あり あり あり あり - - - あり - あり
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            高さ(mm) 875 865 875 865 - - - - - - 905 - -

                            大型静音ステンレス台車 固定ハンドル式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハンドル折りたたみタイプはありますか?
                            A
                            固定式のみのラインナップとなっております。
                            Q キャスターの金具もステンレス製に変更できますか?
                            A
                            変更可能ですが、静音ではなくなりますのでご了承ください。

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました