(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUS-102GS
小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式 コガタセイオンステンレスダイシャ コテイハンドルシキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,231円 28,470円
税込単価
40,954円 31,317円

静音樹脂台車とステンレスの特長を融合したハイブリッド台車。【特長】・SUS30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    865
  • 長さ(mm):
    730
  • 幅(mm):
    455
  • キャスター径(mm):
    100φ固定2輪、自在2輪
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・固定式
  • 耐荷重(kg):
    150
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

SUS-102GS 解除

Loading...

製品仕様

SUS-102GS

小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式:関連画像

SUS-102GSの外観

  • 均等許容荷重:150kg
  • サイズ:L730×W455×H865mm
  • デッキサイズ:710×455mm
  • ハンドル固定式

SUS-102GS-FB

小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式:関連画像

SUS-102GS-FBの外観

  • 均等許容荷重:150kg
  • サイズ:L785×W455×H865mm
  • デッキサイズ:710×455mm
  • ハンドル固定式
  • フットブレーキ付き(※スチール製)

共通事項

材質

  • ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • デッキ:ステンレス(SUS304)+PP
  • キャスター:ノーカーボングレーゴム

特長

  • φ100(直径100mm)
  • 樹脂デッキを土台に、SUS304ステンレス板でカバーをした台車。
  • ハンドルやバンパーを固定するためのビスやボルトもステンレス製(SUS304)を使用。
  • 積載面がステンレス製の台車を希望しているが、オールステンレス台車のスペックまでは求めていない方に最適。
  • ※ 本製品は静音樹脂台車にSUS304製ハンドルとSUS304製カバーを組み合わせた製品です。
商品情報を表示

SUS-102GS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS-102GS

フットブレーキなし
10000
1台

1個

37,231円

28,470

( 31,317円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静音樹脂台車とステンレスの特長を融合したハイブリッド台車。
【特長】
・SUS304製のステンレス台車。
・既存樹脂台車と組み合わせることにより低価格化を実現。
・環境基準AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品。
・ハンドルやバンパーを固定するためのビスやボルトもステンレス製(SUS304)を使用。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
・水気のある場所での使用や、半屋外など気候の影響を受けやすい場所での使用に最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式の型番SUS-102GSのページです。
型番SUS-102GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

    大型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

    大型静音ステンレス台車 固定ハンドル式

      大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

      大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

        小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

        小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

          小型樹脂製静音二段台車

          小型樹脂製静音二段台車

            静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

            静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

              静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

              静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

                樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(固定ハンドルタイプ)

                樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(固定ハンドルタイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

                    ノーパンクスチール台車 両ハンドル

                    ノーパンクスチール台車 両ハンドル

                      鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

                      鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

                        折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

                        折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

                          静音樹脂小型台車 2段

                          静音樹脂小型台車 2段

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 ミスミ カナツー 金沢車輛 三甲 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 ミスミ 金沢車輛
                            通常価格 37,231円 40,347円 73,539円 59,231円 15,149円 2,824円 10,408円 15,451円 9,611円 50,769円 54,374円 16,429円 15,947円
                            通常出荷日 9日目~   10日目   19日目   9日目   3日目   1日目   6日目   8日目   1日目~   6日目~   14日目   1日目   3日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製
                            騒音対策 あり あり あり あり あり - あり あり - - あり あり あり
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            高さ(mm) 865 875 875 865 - - 905 - - - - - -

                            小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハンドル折りたたみタイプはありますか?
                            A
                            固定式のみのラインナップとなっております。
                            Q キャスターの金具もステンレス製に変更できますか?
                            A
                            変更可能ですが、静音ではなくなりますのでご了承ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS-102GS-FB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 質量
                            (g)
                            内容量

                            44,000円

                            ( 48,400円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            フットブレーキ付14000-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました