(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,077円
税込単価
58,385円

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    650
  • キャスター径(mm):
    175φ固定2輪、自在2輪
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    両側・固定式(金網付)
  • 耐荷重(kg):
    200
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

NHT-307SL 解除

Loading...

製品仕様

NHT-307SL

ノーパンクスチール台車(網両面開閉式):関連画像

NHT-307SLの外観

  • アミ内寸:860×570m/m
  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:245mm
  • 自重:33kg
  • サイズ:L980×W635×H945mm

共通事項

材質

  • デッキ:スチール(粉体塗装)
  • ハンドル:スチール(粉体塗装)

特長

  • エアーレスなので空気漏れやパンクの心配がなく煩わしい定期メンテナンスが不要。
  • 弾力性があり段差のある路面でも快適に使用可能。
  • 運搬物に走行時の振動を加えたくない場合は軽減可能。
  • 網は両側開閉することができ一面のみの開閉と比べ荷物の出し入れがしやすい。
  • 台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付き。
  • 既に空気入り台車を使用していて、パンクや空気入れ作業の対応に面倒を感じている方の代替品としてもお勧め。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
長さ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NHT-307SL

NHT-307SL

935
1040
33000
1台

1個

53,077( 58,385円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。
【特長】
・網両面開閉式の空気入れ作業不要ノーパンク台車。
・φ175(直径175mm)の大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現。
・デッキは頑丈なスチール製。
・ハンドルはより強度の強い固定式。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心・安全・高品質の純日本製。
【用途】
・屋外で使用する場合や、サイズや荷姿が不ぞろいの荷物をまとめて運搬する場合に最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノーパンクスチール網台車 両面開閉式の型番NHT-307SLのページです。
型番NHT-307SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

    ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

    ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

      樹脂大型網台車 両面開閉式

      樹脂大型網台車 両面開閉式

        小型スチール網台車 両面開閉式

        小型スチール網台車 両面開閉式

          樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

          樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

            樹脂小型網台車 両面開閉式

            樹脂小型網台車 両面開閉式

              空気入りタイヤ付台車 金網付

              空気入りタイヤ付台車 金網付

                空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

                空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

                  環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

                  環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

                    金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

                    金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

                      プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                      プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                        MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                        MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                          アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

                          アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 ナンシン 金沢車輛 カナツー カナツー 三商 浅香工業 石川製作所 トラスコ中山 石川製作所
                            通常価格 53,077円 56,000円 24,999円 23,095円 38,752円 20,461円 54,795円 61,223円 28,587円 26,304円 46,600円 38,965円 92,064円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   3日目   3日目   6日目   5日目   5日目   19日目   8日目~   6日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車 カゴ車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 - スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            幅(mm) 650 650 650 520 - 520 - - - - - - -
                            キャスター径(mm) 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 130 100 - 100 - - - - - - -

                            ノーパンクスチール網台車 両面開閉式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フットブレーキは取り付けできますか?
                            A
                            ワンアクション型フットブレーキは取り付け出来ません。自在キャスターにストッパーが付いているタイプに付け替えることは可能です。

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました