(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NHT-304SL
ノーパンクスチール台車 2段式・3段式 ノーパンクスチールダイシャ 2ダンシキ/3ダンシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,077円
税込単価
58,385円

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    175φ固定2輪、自在2輪
  • ハンドル:
    片側・固定式
  • 耐荷重(kg):
    200
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

NHT-304SL 解除

Loading...

製品仕様

NHT-304SL

ノーパンクスチール台車 2段式・3段式:関連画像

NHT-304SLの外観 単位:mm
※ 画像内の寸法は積載面のサイズです。

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:245mm
  • 自重:30kg
  • サイズ:L980×W610×H985mm

NHT-305SL

ノーパンクスチール台車 2段式・3段式:関連画像

NHT-305SLの外観 単位:mm
※ 画像内の寸法は積載面のサイズです。

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:245mm
  • 自重:41kg
  • サイズ:L950×W610×H1,005mm

共通事項

材質

  • デッキ:スチール(粉体塗装)
  • ハンドル:スチール(粉体塗装)

特長

  • エアーレスなので空気漏れやパンクの心配がなく煩わしい定期メンテナンスが不要。
  • 弾力性があり段差のある路面でも快適に使用可能。
  • 積載可能面積が増えることで作業効率がアップし、仕分けにも便利。
  • 運搬物に走行時の振動を加えたくない場合は軽減可能。
  • 台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付き。
  • より多くの荷物を運搬したい場合に。
  • 腰の高さに積載面が欲しい場合に。
  • 既に空気入り台車を使用していて、パンクや空気入れ作業の対応に面倒を感じている方の代替品としてもお勧め。
商品情報を表示

NHT-304SL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
質量(g)
荷台
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NHT-304SL

NHT-304SL

2段
985
950
30000
2段
1台

1個

53,077( 58,385円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。
【特長】
・スチール製で頑丈。
・クッション性のあるノーパンクタイヤφ181(直径181mm)仕様。
・ピッキング作業や仕分けにも便利な2段タイプ・3段タイプ。
・ハンドルはより強度の強い固定式。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心・安全・高品質の純日本製。
【用途】
・屋外で使用する場合にや、使用場所の床面に段差が多い場合に最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノーパンクスチール台車 2段式・3段式の型番NHT-304SLのページです。
型番NHT-304SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

    ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

    ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

      ノーパンクスチール平台車・運搬台車

      ノーパンクスチール平台車・運搬台車

        ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

        ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

          ノーパンクスチール台車 両ハンドル

          ノーパンクスチール台車 両ハンドル

            大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

            大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

              小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

              小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                大型スチール台車 ハンドル固定式

                大型スチール台車 ハンドル固定式

                  スチール平台車(ハンドル無し)

                  スチール平台車(ハンドル無し)

                    ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

                    ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

                      スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

                      スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

                        ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                        ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                          ストロング台車 両ハンドル固定式

                          ストロング台車 両ハンドル固定式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 53,077円 47,765円 29,658円 53,077円 50,769円 33,076円 21,000円 15,697円 8,281円 56,000円 38,462円 31,055円 27,154円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目   6日目~   8日目   8日目   6日目   8日目   5日目   8日目   5日目~   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 カゴ車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            幅(mm) 600 600 610 650 - 610 480 610 - 650 790 600 -
                            キャスター径(mm) 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 130φ固定2輪、自在2輪 100φ固定2輪、自在2輪 130 - 175φ固定2輪、自在2輪 200φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 130

                            ノーパンクスチール台車 2段式・3段式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フットブレーキは取り付けできますか?
                            A
                            ワンアクション型フットブレーキは取り付け出来ません。自在キャスターにストッパーが付いているタイプに付け替えることは可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NHT-305SL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 高さ
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            荷台 内容量

                            59,231円

                            ( 65,154円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3段1005935410003段-

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました