(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーパンクスチール平台車・運搬台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NHT-300SL
ノーパンクスチール平台車・運搬台車 ノーパンクスチールヒラダイシャ/ウンパンダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,658円
税込単価
32,624円

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。【特長...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    610
  • キャスター径(mm):
    175φ固定2輪、自在2輪
  • 荷台:
    1段
  • 耐荷重(kg):
    200
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

NHT-300SL 解除

Loading...

製品仕様

NHT-300SL

ノーパンクスチール台車:関連画像

NHT-300SLの外観 単位:mm

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:245mm
  • 自重:16.5kg
  • サイズ:L910×W610×H245mm
  • 2輪自在2輪固定

NHT-301SL

ノーパンクスチール台車:関連画像

NHT-301SLの外観 単位:mm ハンドル折りたたみ 指づめ防止イエローキャップ付き

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:245mm
  • 自重:20.5kg
  • サイズ:L910×W610×H895mm

NHT-302SL

ノーパンクスチール台車:関連画像

NHT-302SLの外観 単位:mm

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:245mm
  • 自重:20kg
  • サイズ:L910×W610×H905mm
  • ハンドル固定

NHT-303SL

ノーパンクスチール台車:関連画像

NHT-303SLの外観 単位:mm

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:245mm
  • 自重:23kg
  • サイズ:L910×W610×H905mm
  • ハンドル固定

共通事項

材質

  • デッキ:スチール(粉体塗装)

特長

  • 運搬物に走行時の振動を加えたくない場合は軽減可能。
  • 台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付き。
 
商品情報を表示

NHT-300SL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
質量(g)
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NHT-300SL

NHT-300SL

平台車
平台車
245
910
16500
なし(平台車)
1台

1個

29,658( 32,624円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。
【特長】
・スチール製で頑丈。
・クッション性のあるノーパンクタイヤφ181(直径181mm)仕様。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心・安全・高品質の純日本製。
・エアーレスなので空気漏れやパンクの心配がなく煩わしい定期メンテナンスが不要。
・弾力性があり段差のある路面でも快適に使用可能。
【用途】
・屋外で使用する場合や、使用場所の床面に段差が多い場合に最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーパンクスチール平台車・運搬台車の型番NHT-300SLのページです。
型番NHT-300SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーパンクスチール平台車・運搬台車

ノーパンクスチール平台車・運搬台車

    ノーパンクスチール台車 両ハンドル

    ノーパンクスチール台車 両ハンドル

      ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

      ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

        スチール平台車(ハンドル無し)

        スチール平台車(ハンドル無し)

          ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

          ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

            ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

            ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

              ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

              ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

                小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                  大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                  大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                    空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                    空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                      ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

                      ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

                        ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                        ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                          樹脂小型台車 ハンドル固定式

                          樹脂小型台車 ハンドル固定式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 29,658円 50,769円 31,055円 8,281円 53,077円 53,077円 56,000円 21,000円 33,076円 33,691円 47,765円 49,000円 9,733円
                            通常出荷日 5日目~   6日目~   5日目~   8日目   5日目   5日目~   5日目   8日目   8日目   6日目   5日目~   8日目~   6日目  
                            本体材質 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            幅(mm) 610 - 600 - 650 600 650 480 610 - 600 600 455
                            キャスター径(mm) 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 - 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 100φ固定2輪、自在2輪 130φ固定2輪、自在2輪 - 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 100
                            荷台 1段 - 1段 1段 1段 - 1段 - - 1段 - - 1段

                            ノーパンクスチール平台車・運搬台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フットブレーキは取り付けできますか?
                            A
                            ワンアクション型フットブレーキは取り付け出来ません。自在キャスターにストッパーが付いているタイプに付け替えることは可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NHT-301SL
                            NHT-302SL
                            NHT-303SL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 詳細タイプ 高さ
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            ハンドル 内容量

                            41,847円

                            ( 46,032円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            運搬車ハンドル折畳式93592020500片側・折畳式-

                            42,462円

                            ( 46,708円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            運搬車ハンドル固定式93594016000片側・固定式-

                            43,539円

                            ( 47,893円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            運搬車両ハンドル固定式93597023000両側・固定式-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました