(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NP-309SL
ノーパンク樹脂台車 両ハンドル ノーパンクジュシダイシャ リョウハンドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,000円
税込単価
53,900円

【特長】・空気入れ作業不要のノーパンク台車!・175φの大きな車輪仕様により程...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    175φ固定2輪、自在2輪
  • 耐荷重(kg):
    200
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

NP-309SL 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ本体材質本体/オプション詳細タイプ高さ長さ
NP-309SL運搬車樹脂製本体両ハンドル2段985mm975mm600mm
NP-327SL運搬車樹脂製本体両ハンドル2段、立ち上がり付1105mm980mm600mm
NP-319SL運搬車樹脂製本体両ハンドル3段1005mm975mm600mm
商品情報を表示

NP-309SL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
質量(g)
荷台
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-309SL

NP-309SL

両ハンドル2段
985
975
22000
2段
両側・固定式
1台

1個

49,000( 53,900円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気入れ作業不要のノーパンク台車!
・175φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
・安心・安全・高品質の純日本製です
【材質】
・デッキ:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノーパンク樹脂台車 両ハンドルの型番NP-309SLのページです。
型番NP-309SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

    ノーパンクスチール台車 両ハンドル

    ノーパンクスチール台車 両ハンドル

      スチール平台車(ハンドル無し)

      スチール平台車(ハンドル無し)

        大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

        大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

          ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

          ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

            小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

            小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

              ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

              ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                樹脂小型台車 ハンドル固定式

                樹脂小型台車 ハンドル固定式

                  ノーパンクスチール平台車・運搬台車

                  ノーパンクスチール平台車・運搬台車

                    ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

                    ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

                      樹脂大型台車 ハンドル固定式

                      樹脂大型台車 ハンドル固定式

                        大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

                        大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

                          樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

                          樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 49,000円 50,769円 8,281円 33,076円 31,055円 21,000円 53,077円 9,733円 29,658円 56,000円 17,415円 15,204円 9,980円
                            通常出荷日 8日目~   6日目~   8日目   8日目   5日目~   8日目   5日目   6日目   5日目~   5日目   6日目   3日目   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 - 運搬車 カゴ車 運搬車 - カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            幅(mm) 600 - - 610 600 480 650 455 610 650 600 610 455
                            キャスター径(mm) 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 - 130φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 100φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 100 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 130 130 100

                            ノーパンク樹脂台車 両ハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NP-319SL
                            NP-327SL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 高さ
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            荷台 ハンドル 内容量

                            64,308円

                            ( 70,739円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            両ハンドル3段1005975270003段両側・固定式-

                            57,884円

                            ( 63,672円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            両ハンドル2段、立ち上がり付1105980300002段両側・固定式-

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました