(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NP-304SL
ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式 ノーパンクジュシダイシャ 2ダンシキ/3ダンシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,846円
税込単価
61,431円

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(mm):
    935
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    175φ固定2輪、自在2輪
  • ハンドル:
    片側・固定式
  • 耐荷重(kg):
    200
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

NP-304SL 解除

Loading...

製品仕様

NP-304SL

ノーパンク樹脂台車 2段・3段:関連画像

NP-304SLの外観 単位:mm

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:250mm
  • 自重:21kg
  • サイズ:L935×W600×H985mm
  • キャスター径:φ181(キャスター径181mm)

NP-305SL

ノーパンク樹脂台車 2段・3段:関連画像

NP-305SLの外観 単位:mm

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:250mm
  • 自重:26.5kg
  • サイズ:L935×W600×H1,005mm
  • キャスター径:φ181(キャスター径181mm)

共通事項

材質

  • デッキ:ポリプロピレン
  • ハンドル:スチール(粉体塗装)

特長

  • より多くの荷物を運搬したい場合に。
  • 腰の高さに積載面が欲しい場合に。
  • 既に空気入り台車を使用していて、パンクや空気入れ作業の対応に面倒を感じている方の代替品としても最適。
商品情報を表示

NP-304SL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
質量(g)
荷台
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-304SL

NP-304SL

2段
985
21000
2段
1台

1個

55,846( 61,431円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。
【特長】
・軽くて使いやすい樹脂製台車。
・クッション性のあるノーパンクタイヤ仕様。
・ピッキング作業や仕分けにも便利な2段タイプ・3段タイプ。
・ハンドルはより強度の強い固定式。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心・安全・高品質の純日本製。
【用途】
・屋外で使用する場合や、使用場所の床面に段差が多い場合に。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式の型番NP-304SLのページです。
型番NP-304SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

    樹脂大型台車 2段式

    樹脂大型台車 2段式

      ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

      ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

        樹脂小型台車 2段式

        樹脂小型台車 2段式

          樹脂大型台車 3段式

          樹脂大型台車 3段式

            小型樹脂製静音二段台車

            小型樹脂製静音二段台車

              ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

              ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

                軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-304

                軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-304

                  金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

                  金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

                    環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

                    環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

                      静音樹脂大型台車 2段式

                      静音樹脂大型台車 2段式

                        樹脂小型台車 3段式

                        樹脂小型台車 3段式

                          樹脂大型台車 フットブレーキ付

                          樹脂大型台車 フットブレーキ付

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 ミスミ カナツー 三商 三商 三商 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 47,765円 26,649円 49,000円 17,920円 27,590円 15,149円 37,200円 41,494円 35,397円 37,925円 25,868円 17,998円 21,163円
                            通常出荷日 5日目~   6日目~   8日目~   6日目~   6日目~   3日目   13日目   19日目   19日目   19日目   3日目~   6日目~   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体
                            長さ(mm) 935 - - - - - - - - - - - 930
                            幅(mm) 600 600 600 455 600 - - - - - - 455 600

                            ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NP-305SL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 高さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            荷台 内容量

                            47,765円

                            ( 52,542円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3段1005265003段-

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました