(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,055円 ~ 44,923円
税込価格
34,161円 ~ 49,415円

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。【特長...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    175φ固定2輪、自在2輪
  • 荷台:
    1段
  • 耐荷重(kg):
    200
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

NP-315SL

ノーパンク樹脂平台車・運搬台車:関連画像

NP-315SLの外観

仕様

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:250mm
  • 自重:11.5kg
  • サイズ:L900×W600×H250mm
  • キャスター径:φ181(キャスター径181mm)
  • 2輪自在2輪固定

NP-301SL

ノーパンク樹脂平台車・運搬台車:関連画像

NP-301SLの外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:250mm
  • 自重:16kg
  • サイズ:L905×W600×H900mm
  • キャスター径:φ181(キャスター径181mm)
  • ハンドル折たたみ指づめ防止イエローキャップ付

NP-302SL

ノーパンク樹脂平台車・運搬台車:関連画像

NP-302SLの外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:250mm
  • 自重:15kg
  • サイズ:L910×W600×H910mm
  • キャスター径:φ181(キャスター径181mm)
  • ハンドル固定

NP-303SL

ノーパンク樹脂平台車・運搬台車:関連画像

NP-303SLの外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:250mm
  • 自重:19kg
  • サイズ:L900×W600×H910mm
  • キャスター径:φ181(キャスター径181mm)
  • ハンドル固定
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
質量(g)
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
運搬車
ハンドル折畳式
940
915
16000
片側・折畳式
1台

1個

42,692( 46,961円 )

5日目

運搬車
ハンドル固定式
940
935
15000
片側・固定式
1台

1個

34,991( 38,490円 )

5日目

運搬車
両ハンドル固定式
940
970
19000
両側・固定式
1台

1個

44,923( 49,415円 )

8日目

平台車
平台車
250
900
11500
なし(平台車)
1台

1個

31,055( 34,161円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。
【特長】
・エアーレスなので空気漏れやパンクの心配がなく煩わしい定期メンテナンスが不要。
・弾力性があり段差のある路面でも快適に使用できる。
・運搬物に走行時の振動を加えたくない場合は軽減できる。
・デッキは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・屋外で使用する場合に。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

    ノーパンクスチール平台車・運搬台車

    ノーパンクスチール平台車・運搬台車

      スチール平台車(ハンドル無し)

      スチール平台車(ハンドル無し)

        ノーパンクスチール台車 両ハンドル

        ノーパンクスチール台車 両ハンドル

          ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

          ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

            ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

            ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

              樹脂小型台車 ハンドル固定式

              樹脂小型台車 ハンドル固定式

                ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                  小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                  小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                    ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

                    ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

                      樹脂大型台車 ハンドル固定式

                      樹脂大型台車 ハンドル固定式

                        空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                        空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                          大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                          大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 31,055円 29,658円 8,281円 50,769円 47,765円 49,000円 9,733円 53,077円 21,000円 56,000円 17,415円 33,691円 33,076円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   8日目   6日目~   5日目~   8日目~   6日目   5日目   8日目   5日目   6日目   6日目   8日目  
                            本体材質 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 - スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            幅(mm) 600 610 - - 600 600 455 650 480 650 600 - 610
                            キャスター径(mm) 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 - 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 100 175φ固定2輪、自在2輪 100φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 130 - 130φ固定2輪、自在2輪
                            荷台 1段 1段 1段 - - - 1段 1段 - 1段 1段 1段 -

                            ノーパンク樹脂平台車・運搬台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました