(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコノミースチール台車特大型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NHT-501E
エコノミースチール台車特大型 エコノミースチールダイシャトクダイガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,462円
税込単価
32,408円

大型の荷物の運搬に向いた特大型台車。【特長】・頑丈なスチール製。・スチール台車...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    790
  • キャスター径(mm):
    150φ固定2輪、自在2輪
  • 荷台:
    1段
  • 耐荷重(kg):
    500
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。
  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

NHT-501E 解除

Loading...

スチールKSキャリー NHTシリーズ 特大型スチール台車の仕様

NHT-501E

エコノミースチール台車特大型:関連画像

NHT-501Eの外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:500kg
  • 床面高:233mm
  • 自重:40.5kg
  • サイズ:L1,240×W790×H845mm
  • キャスター径:φ150(キャスター径150mm)
  • 低床型
  • ハンドル折たたみ指づめ防止イエローキャップ付

NHT-502E

エコノミースチール台車特大型:関連画像

NHT-502Eの外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:500kg
  • 床面高:233mm
  • 自重:39kg
  • サイズ:L1,275×W790×H830mm
  • キャスター径:φ150(キャスター径150mm)
  • 低床型
  • ハンドル固定

NHT-503E

エコノミースチール台車特大型:関連画像

NHT-503Eの外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:500kg
  • 床面高:233mm
  • 自重:44kg
  • サイズ:L1,300×W790×H830mm
  • キャスター径:φ150(キャスター径150mm)
  • 低床型
  • ハンドル固定
商品情報を表示

NHT-501E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
質量(g)
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NHT-501E

NHT-501E

ハンドル折畳式
845
1240
40500
片側・折畳式
1台

1個

29,462( 32,408円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型の荷物の運搬に向いた特大型台車。
【特長】
・頑丈なスチール製。
・スチール台車特大型の車輪径をサイズダウンすることでコストダウンを実現。
・デッキサイズが大きく、大型の荷物や大量の荷物の運搬が可能で作業を効率化できる。
・ハンドルとデッキ部は紛体塗装で傷に強く長持ちする。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・重量物の運搬ではなく、デッキの大きさを重視する場合に。

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。
  • こちらの商品は組み立て式となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコノミースチール台車特大型の型番NHT-501Eのページです。
型番NHT-501Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコノミースチール台車特大型

エコノミースチール台車特大型

    特大型スチール台車 ハンドル固定式

    特大型スチール台車 ハンドル固定式

      大型スチール台車 ハンドル固定式

      大型スチール台車 ハンドル固定式

        GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

        GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

          空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

          空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

            プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

            プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

              GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

              GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

                ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

                  空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

                  空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

                    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                      樹脂大型台車 ハンドル固定式

                      樹脂大型台車 ハンドル固定式

                        金象 しずキャリー NS300STL

                        金象 しずキャリー NS300STL

                          スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

                          スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 東正車輛 金沢車輛 石川製作所 東正車輛 カナツー カナツー 三商 金沢車輛 浅香工業 金沢車輛
                            通常価格 29,462円 34,923円 15,697円 55,921円 33,691円 9,182円 21,228円 46,738円 54,296円 14,400円 17,415円 21,097円 38,462円
                            通常出荷日 8日目   4日目   6日目   10日目   6日目   1日目~   10日目   3日目~   5日目   19日目   6日目   11日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 - スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 - スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            幅(mm) 790 790 610 - - - - - - - 600 - 790
                            キャスター径(mm) 150φ固定2輪、自在2輪 200 130 - - - - - - - 130 - 200φ固定2輪、自在2輪

                            エコノミースチール台車特大型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 完成品で届きますか?
                            A
                            お客様にて組立が必要な商品です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NHT-502E
                            NHT-503E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 高さ
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            ハンドル 内容量

                            29,539円

                            ( 32,493円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ハンドル固定式830127539000片側・固定式-

                            32,099円

                            ( 35,309円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            両ハンドル固定式830130044000両側・固定式-

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました