(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,000円 ~ 24,384円  特別価格 
税込価格
23,100円 ~ 26,822円  特別価格 

積載力に優れたスチール台車。【特長】・床面高134mmの頑丈なスチール製。・両...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    850
  • 長さ(mm):
    785
  • 幅(mm):
    480
  • キャスター径(mm):
    100φ固定2輪、自在2輪
  • ハンドル:
    両側・固定式
  • 耐荷重(kg):
    150
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スチールKSキャリー NHTシリーズ 小型スチール台車の仕様

NHT-109

小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式:関連画像

NHT-109の外観 単位:mm
※ 画像内の寸法は積載面のサイズです。

仕様

  • 均等許容荷重:150kg
  • 棚間:500mm
  • 床面高:134mm
  • 自重:17.5kg
  • サイズ:L785×W480×H850mm
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)

NHT-119

小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式:関連画像

NHT-119の外観 単位:mm
※ 画像内の寸法は積載面のサイズです。

仕様

  • 均等許容荷重:150kg
  • 棚間:240mm
  • 床面高:134mm
  • 自重:23kg
  • サイズ:L785×W480×H850mm
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
質量(g)
荷台
棚間(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
両ハンドル2段
17500
2段
-
1台

1個

21,000( 23,100円 )

8日目

両ハンドル3段
23000
3段
240
1台

1個

24,384円

19,812

( 21,793円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

積載力に優れたスチール台車。
【特長】
・床面高134mmの頑丈なスチール製。
・両側ハンドル付で前後どちらからでも操作しやすい仕様。
・積載可能面積が増えることで作業効率がアップし、仕分けにも便利。
・台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・より多くの荷物を運搬したい場合に。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

    大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

    大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

      スチール平台車(ハンドル無し)

      スチール平台車(ハンドル無し)

        大型スチール台車 ハンドル固定式

        大型スチール台車 ハンドル固定式

          小型スチール台車 3段式

          小型スチール台車 3段式

            特大型スチール台車 ハンドル固定式

            特大型スチール台車 ハンドル固定式

              ノーパンクスチール台車 両ハンドル

              ノーパンクスチール台車 両ハンドル

                ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                  ノーパンクスチール平台車・運搬台車

                  ノーパンクスチール平台車・運搬台車

                    樹脂小型台車 3段式

                    樹脂小型台車 3段式

                      スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

                      スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

                        ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

                        ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

                          樹脂大型台車 ハンドル固定式

                          樹脂大型台車 ハンドル固定式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 21,000円 33,076円 8,281円 15,697円 20,384円 34,923円 50,769円 49,000円 29,658円 17,998円 38,462円 53,077円 17,415円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   6日目   6日目   4日目   6日目~   8日目~   5日目~   6日目~   8日目   5日目~   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            高さ(mm) 850 - - 900 850 885 - - - 865 885 - 905
                            長さ(mm) 785 980 - 940 760 1275 - - - - 1300 - 935

                            小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 支柱間の有効寸法を教えてください。
                            A
                            長手側628mm、短手側384mmです。

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました