(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール平台車(ハンドル無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NHT-100
スチール平台車(ハンドル無し) スチールヒラダイシャ(ハンドルナシ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,281円
税込単価
9,109円

頑丈なスチール製の平台車。【特長】・台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    なし(平台車)
  • 内容量:
    1台

型番

NHT-100 解除

Loading...

スチールKSキャリー NHTシリーズの仕様

小型スチール平台車 NHT-100

スチール台車(平台車):関連画像

NHT-100の外観

仕様

  • 均等許容荷重:150kg
  • 床面高:134mm
  • 自重:7.5kg
  • サイズ:L740×W480×H134mm
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
  • 2輪自在2輪固定

大型スチール台車 NHT-300

スチール台車(平台車):関連画像

NHT-300の外観

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 床面高:210mm
  • 自重:15kg
  • サイズ:L910×W610×H210mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
  • 2輪自在2輪固定
商品情報を表示

NHT-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
キャスター径(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NHT-100

NHT-100

小型
134
740
480
100φ固定2輪、自在2輪
7500
150
1台

1個

8,281( 9,109円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頑丈なスチール製の平台車。
【特長】
・台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・デッキサイズよりも大きな荷物を載せる場合に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール平台車(ハンドル無し)の型番NHT-100のページです。
型番NHT-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール平台車(ハンドル無し)

スチール平台車(ハンドル無し)

    小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

    小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

      大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

      大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

        ノーパンクスチール台車 両ハンドル

        ノーパンクスチール台車 両ハンドル

          ノーパンクスチール平台車・運搬台車

          ノーパンクスチール平台車・運搬台車

            ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

            ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

              スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

              スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

                大型スチール台車 ハンドル固定式

                大型スチール台車 ハンドル固定式

                  ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                  ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                    ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                    ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                      樹脂大型台車 ハンドル固定式

                      樹脂大型台車 ハンドル固定式

                        樹脂小型台車 ハンドル固定式

                        樹脂小型台車 ハンドル固定式

                          ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

                          ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 8,281円 21,000円 33,076円 50,769円 29,658円 31,055円 38,462円 15,697円 53,077円 49,000円 17,415円 9,733円 47,765円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   6日目~   5日目~   5日目~   8日目   6日目   5日目   8日目~   6日目   6日目   5日目~  
                            商品タイプ 平台車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            荷台 1段 - - - 1段 1段 1段 1段 1段 - 1段 1段 -
                            ハンドル なし(平台車) 両側・固定式 両側・固定式 - - - 両側・固定式 片側・固定式 両側・固定式(金網付) - 片側・固定式 片側・固定式 片側・固定式

                            スチール平台車(ハンドル無し)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 4輪とも自在キャスターに出来ますか?
                            A
                            対応可能です。別途ご相談ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NHT-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 高さ
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            キャスター径
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            耐荷重
                            (kg)
                            内容量

                            14,468円

                            ( 15,915円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            大型210910610130φ固定2輪、自在2輪15000300-

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました