(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス4輪バゲジカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス4輪バゲジカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,846円
税込単価
114,231円

ステンレス製で錆びにくく屋外走行にも対応可能なバゲジカート。【特長】・前方にノ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    180φ固定2輪/125φ自在2輪
  • サイズ(mm):
    950×670×H985
  • 内容量:
    1台

型番

SH-59LS 解除

Loading...

連結式ジョイントキャリー ステンレス製バゲジカート4輪の仕様

ステンレス4輪バゲジカート:関連画像

SH-59LSの外観

ステンレス4輪バゲジカート:関連画像

SH-59LSのネスティングイメージ1

ステンレス4輪バゲジカート:関連画像

SH-59LSのネスティングイメージ2

  • サイズ:L950×W670×H995mm
  • キャスター径(前輪):φ125(キャスター径125mm)
  • キャスター径(後輪):φ180(キャスター径180mm)
  • 塩害に強い
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-59LS

1台

1個

103,846( 114,231円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製で錆びにくく屋外走行にも対応可能なバゲジカート。
【特長】
・前方にノーマーキンググレーゴムのバンパー付で壁に黒いカーボン跡がつかない。
・静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様。
・キャスターゴムは床にゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様。
・ネスティング収納可能で置き場所を取らない。
・ネスティングしたまま複数台同時移動可能なので便利。
・上部には小物入れがついて便利。
【用途】
・旅行バッグ等の大きな荷物の運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス4輪バゲジカートの型番SH-59LSのページです。
型番SH-59LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス4輪バゲジカート

ステンレス4輪バゲジカート

    伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

    伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

        小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

        小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

          メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

          メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

            小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

            小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

              オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

              オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

                小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

                小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

                  オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカート

                  オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカート

                    アルミ製 折りたたみ式台車

                    アルミ製 折りたたみ式台車

                      小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー

                      小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー

                        小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイト

                        小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイト

                          小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-BK ブラック

                          小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-BK ブラック

                            メーカー 金沢車輛 カナツー 花岡車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東京硝子器械 トラスコ中山 金沢車輛 ナイキ 三商 三商 三商
                            通常価格 103,846円 21,709円 16,741円 9,190円 8,374円 7,030円 47,277円 4,805円 87,289円 41,277円 9,640円 9,640円 9,640円
                            通常出荷日 19日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   3日目   13日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 - その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 - - -
                            本体材質 スチール製 - 樹脂製 - スチール製 - ステンレス製 樹脂製 アルミ製 アルミ製 - - -
                            騒音対策 あり - - - - - - あり あり - - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 - - -
                            キャスター径(mm) 180φ固定2輪/125φ自在2輪 - - - - - - - 180φ固定2輪、自在1輪 - - - -

                            ステンレス4輪バゲジカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネスティングすると、1台あたりどのくらい長さが膨らみますか?
                            A
                            1台ネスティングするごとに長さが280mm膨らみます。

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました