(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,289円
税込単価
96,018円

手を離すと止まる、安全で搬送力抜群のワゴン。【特長】・アルミ製で軽量。・オート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    180φ固定2輪、自在1輪
  • サイズ(mm):
    1030×670×H1040
  • 内容量:
    1台

型番

SH-59AL 解除

Loading...

連結式ジョイントキャリー アルミ製オートブレーキ式バゲジカート3輪の仕様

アルミ製3輪バゲジカート:関連画像

SH-59ALの外観

アルミ製3輪バゲジカート:関連画像

SH-59ALのネスティングイメージ1

アルミ製3輪バゲジカート:関連画像

SH-59ALのネスティングイメージ2

  • サイズ:L1,030×W670×H1,040mm
  • キャスター径:φ180(キャスター径180mm)
  • 不特定多数の方が公共の場で使用する場合、手を離すとブレーキが掛かる機能は事故のリスクを軽減し安全面で好まれる
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-59AL

1台

1個

87,289( 96,018円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手を離すと止まる、安全で搬送力抜群のワゴン。
【特長】
・アルミ製で軽量。
・オートブレーキ式でハンドルから手を離すとロックさせるので安全。
・静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様。
・ネスティング収納可能で置き場所を取らない。
・ネスティングしたまま複数台同時移動可能なので便利。
・小回りが効き操作しやすい3輪タイプ。
【用途】
・旅行バッグ等の大きな荷物の運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカートの型番SH-59ALのページです。
型番SH-59ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカート

オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカート

    ステンレス4輪バゲジカート

    ステンレス4輪バゲジカート

      アイケー プレス製運搬車

      アイケー プレス製運搬車

        ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

        ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

          伸縮式収納キャリー

          伸縮式収納キャリー

            ワイドキャリー

            ワイドキャリー

              樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

              樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

                伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

                  ハンドトラック/キャリー

                  ハンドトラック/キャリー

                    プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

                    プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

                      自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                      自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                        プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                        プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                          ペダル式ワンタッチストッパー

                          ペダル式ワンタッチストッパー

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 石川製作所 カナツー サカエ アズワン 三甲 カナツー ケニス トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 カナツー
                            通常価格 87,289円 103,846円 9,819円 46,123円 47,535円 23,300円 29,477円 23,157円 11,681円 105,453円 78,092円 31,613円 8,222円
                            通常出荷日 3日目   19日目   1日目~   7日目   3日目   1日目~   8日目   5日目   7日目~   5日目   3日目   8日目   5日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 アルミ製 スチール製 スチール製 樹脂製 - スチール製 - - - スチール製 スチール製 スチール製 -
                            騒音対策 あり あり - あり - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 オプション
                            キャスター径(mm) 180φ固定2輪、自在1輪 180φ固定2輪/125φ自在2輪 - - - - - - - - - - -

                            オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネスティングすると、1台あたりどのくらい長さが膨らみますか?
                            A
                            1台ネスティングするごとに長さが280mm膨らみます。

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました