(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:21-0847
耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入 タイネツボウサイテブクロ CGF-6F35 1ソウイリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,380円 ~ 15,866円
税込価格
14,718円 ~ 17,453円

生地表面が柔らかいフェルト編み手袋。耐熱・耐冷に。材質:コーネックス(R)フェ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 掌周り(mm):
    約300
  • 材質:
    コーネックス(R) フェルト
  • 耐熱温度:
    素材耐熱温度:450℃
  • 内容量:
    1双

型番

21-0847 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-0847

350
約200
1双

1個

13,380( 14,718円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

生地表面が柔らかいフェルト編み手袋。
耐熱・耐冷に。
材質:コーネックス(R)フェルト
耐熱温度:材耐熱温度:450℃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

    耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

    耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

      耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

      耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

        ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

        ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

          ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

          ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

            コクゴ ゼテックス手袋

            コクゴ ゼテックス手袋

              東京硝子 耐熱手袋

              東京硝子 耐熱手袋

                テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                  MZ633 300℃耐熱ミトン

                  MZ633 300℃耐熱ミトン

                    耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

                    耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

                      ゼテックスプラス 手袋

                      ゼテックスプラス 手袋

                        テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

                        テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

                          ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 35cm

                          ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 35cm

                            メーカー 三商 三商 三商 ニューテックス・インダストリー社 ミドリ安全 コクゴ 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 ニューテックス・インダストリー社 三商 ニューテックス・インダストリー社
                            通常価格 13,380円 12,699円 11,150円 27,618円 11,935円 15,100円 20,800円 14,500円 5,000円 2,800円 26,789円 1,300円 22,400円
                            通常出荷日 10日目~   9日目   19日目   1日目   6日目   10日目   6日目~   1日目   1日目   8日目   1日目~   9日目   2日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - - - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 - -
                            掌周り(mm) 約300 - - - - - - - - - - - -
                            材質 コーネックス(R) フェルト - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度 素材耐熱温度:450℃ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか。
                            A
                            はい、洗濯可能です。

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました