(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,000円
税込価格
14,300円

【特長】・耐熱・耐薬品性に優れたニット編み手袋。・生地表面が柔かく、作業効率を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗濯後は陰干ししてください。

型番

21-0841 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-0841

1個

13,000( 14,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐薬品性に優れたニット編み手袋。
・生地表面が柔かく、作業効率を高めます。
・耐薬品性に優れたニット編み手袋。素材耐熱温度:400℃。
・全長(mm):340
・掌周り(mm):約220
・重量(g):約160
・材質:表:コーネックス® ニット 掌:コーネックスアルミ織物
・入数(双):1

(i)ご注意

  • 洗濯後は陰干ししてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

    耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

    耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

      耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

      耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

        耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

        耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

          耐油マックス

          耐油マックス

            中低温用クリーン耐熱手袋

            中低温用クリーン耐熱手袋

              MT715 300℃耐熱手袋

              MT715 300℃耐熱手袋

                TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

                TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

                  5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36L

                  5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36L

                    耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                    耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                      メーカー 三商 三商 東京硝子器械 川西工業 川西工業 ウインセス アズワン トラスコ中山 東京硝子器械 三商
                      通常価格 13,000円 13,999円 8,495円 556円 424円 6,406円 6,800円 21,910円 13,180円 14,720円
                      通常出荷日 19日目   9日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目   10日目~  

                      耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました