(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エフテロングローブ 薄手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:21-0293
エフテロングローブ 薄手 テブクロ ユビサック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,151円
税込単価
5,666円

【特長】・合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋です・弗酸・...

詳細情報を確認する

型番

21-0293 解除

Loading...

 
カタログを表示

21-0293 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
規格詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0293

360
男子用、薄手、植毛付
1双

1個

5,151( 5,666円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋です
・弗酸・王水・濃硫酸等の強酸作業用に最適
・環境にも優しい手袋です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エフテロングローブ 薄手の型番21-0293のページです。
型番21-0293に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エフテロングローブ 薄手

エフテロングローブ 薄手

    エフテロングローブ 1双入

    エフテロングローブ 1双入

      ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

      ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

        ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

        ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

          耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

          耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

            メーカー 三商 三商 コクゴ コクゴ アズワン
            通常価格 4,300円 22,880円 2,662円 2,330円 608円
            通常出荷日 4日目~   10日目~   9日目   7日目   1日目  
            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
            商品タイプ その他 - すべり止め 天然ゴム すべり止め
            仕様 ロング - ロング ロング ロング
            規格 JIS - JIS JIS -
            内容量 1双 1双 - - -

            エフテロングローブ 薄手のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            21-0292
            21-0294
            21-0295
            21-0297
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            全長
            (mm)
            規格詳細 内容量

            10,900円

            ( 11,990円 )
            1個 あり

            6日目

            580男子用、薄手、植毛付-

            10,900円

            ( 11,990円 )
            1個 あり

            19日目

            580男子用、薄手、梨地加工-

            5,464円

            ( 6,010円 )
            1個 あり

            4日目

            360男子用、薄手、梨地加工-

            4,300円

            ( 4,730円 )
            1個 あり

            4日目

            290女子用、薄手、植毛付-

            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました