(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エフテロングローブ 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:21-0289
エフテロングローブ 1双入 エフテロングローブ K-82(ヒラ) 1ソウイリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,880円
税込価格
25,168円

【特長】・合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋です・弗酸・...

詳細情報を確認する

型番

21-0289 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様詳細
規格詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-0289

K-82(平)
規格:カフ部内径8インチ
1双

1個

22,880( 25,168円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋です
・弗酸・王水・濃硫酸等の強酸作業用に最適
・環境にも優しい手袋です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エフテロングローブ 1双入

エフテロングローブ 1双入

    エフテロングローブ 薄手

    エフテロングローブ 薄手

      ブチル手袋 男性用サイズ

      ブチル手袋 男性用サイズ

        手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

        手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

          耐油ビニローブ №650 LLサイズ

          耐油ビニローブ №650 LLサイズ

            耐溶剤手袋 レギュラー №680 L 1双入

            耐溶剤手袋 レギュラー №680 L 1双入

              耐油ビニールコート手袋(3双入り)

              耐油ビニールコート手袋(3双入り)

                ケンプライ手袋 455mm ロングタイプ

                ケンプライ手袋 455mm ロングタイプ

                  メーカー 三商 三商 NORTH エスコ コクゴ 三商 コーコス信岡 アズワン
                  通常価格 22,880円 4,300円 9,671円 2,340円 600円 2,400円 1,190円 9,200円
                  通常出荷日 10日目~   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   3日目   1日目  
                  使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                  全長(mm) 800 - - - - 320 - -
                  内容量 1双 1双 - - - 1双 - -

                  エフテロングローブ 1双入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました