(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アニマルホルダー NC型・NB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アニマルホルダー NC型・NB型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,200円
税込単価
47,520円

【特長】・透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます・両サイド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

16-0252 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
規格(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16-0252

Ф38(内径)×152(長さ)mm
70~170(ラット用)

1個

43,200( 47,520円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます
・両サイドとも簡単に開放できますので、出入れの際にストレスを与えず、洗浄も容易
・本体の上部とサイドに空けてある穴から注射等ができます

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アニマルホルダー NC型・NB型の型番16-0252のページです。
型番16-0252に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アニマルホルダー NC型・NB型

アニマルホルダー NC型・NB型

    アニマルホルダー

    アニマルホルダー

      アニマルホルダー IC1700

      アニマルホルダー IC1700

        分子構造模型

        分子構造模型

          メーカー 三商 アズワン ケニス ケニス
          通常価格 43,200円 37,105円 36,860円 8,457円
          通常出荷日 19日目   8日目~   11日目~   4日目  
          商品タイプ 小動物固定器 小動物固定器 小動物固定器 -

          アニマルホルダー NC型・NB型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          16-0253
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 規格
          (g)

          45,000円

          ( 49,500円 )
          1個 あり

          19日目

          Ф50(内径)×203(長さ)mm180~270(ラット用)

          小動物固定器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました