(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリポア フィルター Φ47 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15-7276
ミリポア フィルター Φ47 白【100個入り】 ミリポア VCWP04700 フィルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,328円
税込単価
37,761円

【特長】・生物学的に不活性なセルロースアセテート及びニトロセルロースの混合物か...

詳細情報を確認する

型番

15-7276 解除

Loading...

 
カタログを表示

15-7276 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15-7276

0.1
VCWP04700
100枚

1パック

100個入り

34,328( 37,761円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生物学的に不活性なセルロースアセテート及びニトロセルロースの混合物からできたメンブレン
・直径と孔径の種類が豊富で分析・研究用として幅広くお使い頂けます
・うすい酸、アルカリ、脂肪族や芳香族水溶液に安定です(強酸・強塩基や無極性溶液には耐性がありません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミリポア フィルター Φ47 白の型番15-7276のページです。
型番15-7276に関する仕様情報を記載しております。

ミリポア フィルター Φ47 白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
15-7265
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
孔径
(μm)
型式 内容量

23,957円

( 26,353円 )

100個入り

1パック あり

12日目

5SMWP04700-

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました