(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドバンテック メンブラン 0.1μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドバンテック メンブラン 0.1μm【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,946円
税込単価
18,641円

【特長】・表面は白色無地で、孔径が0.10μm、Φ90mm、Φ293mmの2種...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メンブレンフィルター
  • 孔径(μm):
    0.1
  • 色:
  • 厚さ(mm):
    0.11
  • 流量:
    水:2.7mL/min・cm2、空気:0.67L/min・cm2
  • 空隙率(%):
    65
  • バブルポイント(Mpa):
    ≧0.24
  • 重量:
    6.3mg/cm2
  • 備考:
    濾過速度(水):0.10μmメンブレンフィルターで濾過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下で濾過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。
  • 内容量:
    25枚/箱

型番

15-4784 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15-4784

Φ90
A010A-090C
25枚/箱

1パック

25個入り

16,946( 18,641円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は白色無地で、孔径が0.10μm、Φ90mm、Φ293mmの2種類を標準寸法として設定しており、各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌に使用されています
・オートクレーブおよびエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アドバンテック メンブラン 0.1μmの型番15-4784のページです。
型番15-4784に関する仕様情報を記載しております。

アドバンテック メンブラン 0.1μmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました