(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドバンテック 定性濾紙 №1 600×600 100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドバンテック 定性濾紙 №1 600×600 100入【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,990円
税込価格
24,189円

【特長】・分析試料中に存在する物質の検出にご使用いただけます。・サイズ(mm)...

詳細情報を確認する

型番

15-3916 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

15-3916

1パック

100個入り

21,990( 24,189円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分析試料中に存在する物質の検出にご使用いただけます。
・サイズ(mm):600×600
・入数:100枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アドバンテック 定性濾紙 №1 600×600 100入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました