(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドバンテック PH試験紙 BCG ブックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドバンテック PH試験紙 BCG ブックタイプ【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,671円
税込単価
4,038円

【特長】・品名:BCG(ブロムクレゾールグリーン)・pH測定範囲:4.0~5....

詳細情報を確認する

型番

15-2106 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15-2106

1パック

200個入り

3,671( 4,038円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品名:BCG(ブロムクレゾールグリーン)
・pH測定範囲:4.0~5.6
・サイズ(mm):7×70
・入数:20枚×10冊

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドバンテック PH試験紙 BCG ブックタイプの型番15-2106のページです。
型番15-2106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドバンテック PH試験紙 BCG ブックタイプ

アドバンテック PH試験紙 BCG ブックタイプ

    ワットマン 2105-841 レンズクリーニングティッシュ

    ワットマン 2105-841 レンズクリーニングティッシュ

      ストライプ・pH試験紙(PEHANON)

      ストライプ・pH試験紙(PEHANON)

        メーカー 三商 三商 アズワン
        通常価格 3,671円 13,255円 5,339円
        通常出荷日 4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能

        アドバンテック PH試験紙 BCG ブックタイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました