(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナルジェ フラスコ バッフル底 4116-1000 6入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナルジェ フラスコ バッフル底 4116-1000 6入【6個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,231円
税込価格
14,554円

【特長】・肉厚が厚くて丈夫なPETG製。・シェーカーまたは振とう機での使用がで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    培養容器
  • 容量(ml):
    1000
  • 仕様:
    バッフル底タイプ
  • 材質:
    PETG
  • 滅菌方法:
    シェーカー、振とう機

型番

14-1701 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

14-1701

1パック

6個入り

13,231( 14,554円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚が厚くて丈夫なPETG製。
・シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。
・蓋を緩めることで簡単に通気できます。
・γ線滅菌済み。個別包装。
・仕様:バッフル底タイプ
・メンブレン:PTFE、0.2μm
・容量(ml):1000
・キャップ:HDPE
・入数:6

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナルジェ フラスコ バッフル底 4116-1000 6入

ナルジェ フラスコ バッフル底 4116-1000 6入

    フロー瓶

    フロー瓶

      三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入

      三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入

        アズラボ バイアル瓶

        アズラボ バイアル瓶

          メーカー 三商 アズワン 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 13,231円 18,051円 13,248円 5,345円
          通常出荷日 19日目   10日目~   6日目   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 培養容器 - - -
          容量(ml) 1000 - - -
          仕様 バッフル底タイプ - - -
          材質 PETG - - -
          滅菌方法 シェーカー、振とう機 - - -

          ナルジェ フラスコ バッフル底 4116-1000 6入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました