(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラブトップクーラー ナルジェ 5115-0032

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラブトップクーラー ナルジェ 5115-0032

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,000円
税込価格
58,300円

【特長】・PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。...

詳細情報を確認する

型番

14-1461 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

14-1461

1個

53,000( 58,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。
・丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。
・無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
・フタの部分にも冷却ゲルが入っています。
・セラムチューブ・マイクロチューブ/収納本数:1.5ml~2.0ml/32本
・チューブ保持温度:-20℃~-15℃
・サイズ(mm):243×157×146
・本体材質:ポリカーボネイト
・フタ材質:ポリカーボネイト
・0.5mlチューブアダプター16ケ付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラブトップクーラー ナルジェ 5115-0032

ラブトップクーラー ナルジェ 5115-0032

    マイクロプレート SpectraPlate

    マイクロプレート SpectraPlate

      トランスファーセット P96009S

      トランスファーセット P96009S

        メーカー 三商 アズワン 東京硝子器械
        通常価格 53,000円 10,000円 20,969円
        通常出荷日 19日目   15日目~   7日目  

        ラブトップクーラー ナルジェ 5115-0032のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました