(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コースター センターウェル/細胞培養処理済ディッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:13-2043
コースター センターウェル/細胞培養処理済ディッシュ【1~500個入り】 コーニングソシキバイヨウセイヒン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,900円 ~ 142,100円
税込価格
71,390円 ~ 156,310円

【特長】・透明なポリスチレンを使用しています・ノンパイロジェニック、γ線滅菌済...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

13-2043 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
容量(ml)
仕様
培養面積(cm2)
型式
センターウェル外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

13-2043

Φ60×15
-
2mmグリッド付き60mmディッシュ
21
430196
-
500枚

1パック

500個入り

64,900( 71,390円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なポリスチレンを使用しています
・ノンパイロジェニック、γ線滅菌済み
・センターウェルの上部と底部の傾斜角度が45度のため、卵母細胞などのピペッティングが容易にできます(13-2061)
・細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています(13-2043、13-2045)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コースター センターウェル/細胞培養処理済ディッシュ

コースター センターウェル/細胞培養処理済ディッシュ

    細胞培養処理済ディッシュ №430599 60入

    細胞培養処理済ディッシュ №430599 60入

      スミロン シャーレ MS-10150 100入

      スミロン シャーレ MS-10150 100入

        IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入

        IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入

          ヌンク №169900 浮遊細胞用フラスコ 200入

          ヌンク №169900 浮遊細胞用フラスコ 200入

            浮遊細胞用フラスコ 培養容器

            浮遊細胞用フラスコ 培養容器

              メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン
              通常価格 64,900円 26,300円 52,000円 28,700円 64,500円 30,031円
              通常出荷日 19日目   4日目   19日目   2日目   19日目   1日目  
              商品タイプ シャーレ・ディッシュ - - - - -
              材質 ポリスチレン - - - - -

              コースター センターウェル/細胞培養処理済ディッシュのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました