(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き【50個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,782円 ~ 35,936円  特別価格 
税込価格
30,560円 ~ 39,530円  特別価格 

【特長】・ガスプラズマを用いた表面処理により、ウェル間、プレート間の均一性を保...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
培養面積(cm2)
型式
ウェル数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17.3
9.6
353046
6
50個(1枚×50包)

1パック

50個入り

27,782円

21,936

( 24,130円 )

7日目

7
3.8
353043
12
50個(1枚×50包)

1パック

50個入り

29,364円

23,238

( 25,562円 )

7日目

3.6
2.8
353047
24
50個(1枚×50包)

1パック

50個入り

35,936円

26,765

( 29,442円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスプラズマを用いた表面処理により、ウェル間、プレート間の均一性を保証
・ラビリンスリッド、各ウェルごとのリング及び深い壁面デザインにより、コンタミを防止し、蒸発を低減します
・ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き

ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き

    マイクロプレート96ウェル

    マイクロプレート96ウェル

      マイクロプレート平底96ウェル5 10包

      マイクロプレート平底96ウェル5 10包

        メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 27,782円 21,497円 20,489円
        通常出荷日 7日目   11日目   11日目  
        商品タイプ PCRチューブ・プレート マイクロプレート -
        仕様 マルチウェルプレート・フタ付き - -
        内容量 50個(1枚×50包) - -

        ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付きのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました