(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヌンク №169900 浮遊細胞用フラスコ 200入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヌンク №169900 浮遊細胞用フラスコ 200入【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,500円
税込価格
70,950円

【特長】・わずか1/3回転でキャップの開閉ができるイージーフラスコタイプです。...

詳細情報を確認する

型番

12-6081 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

12-6081

1パック

200個入り

64,500( 70,950円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずか1/3回転でキャップの開閉ができるイージーフラスコタイプです。
・無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
・材質:本体/PS、キャップ/HDPE
・ネック形状:アングル
・容量(ml):70
・培養面積(cm*):25
・最適使用量(ml):7
・入数:200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヌンク №169900 浮遊細胞用フラスコ 200入

ヌンク №169900 浮遊細胞用フラスコ 200入

    96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋

    96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋

      コースター センターウェル/細胞培養処理済ディッシュ

      コースター センターウェル/細胞培養処理済ディッシュ

        ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

        ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

          マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

          マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

            メーカー 三商 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械
            通常価格 64,500円 16,429円 64,900円 82,300円 25,470円
            通常出荷日 19日目   6日目   19日目   19日目   7日目  

            ヌンク №169900 浮遊細胞用フラスコ 200入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました