(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヌンク マルチディッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12-6047
ヌンク マルチディッシュ【75~100個入り】 スミロンソシキバイヨウセイヒン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,500円 ~ 81,200円
税込価格
53,350円 ~ 89,320円

【特長】・特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています・無毒性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

12-6047 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
型式
ウェル数
ウェル形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

12-6047

0.5(1ウェル当り)
150787
48
丸型
75

1パック

75個入り

48,500( 53,350円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています
・無毒性・パイロジェンフリー

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヌンク マルチディッシュ

ヌンク マルチディッシュ

    アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ

    アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ

      マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

      マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

        マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入

        マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入

          メーカー 三商 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 48,500円 37,016円 16,595円 19,513円
          通常出荷日 19日目   8日目~   3日目   5日目  
          商品タイプ シャーレ・ディッシュ マイクロプレート マイクロプレート -
          サイズ(mm) 128×86 128×86 - -
          材質 PS - - -
          滅菌方法 γ線滅菌済 - - -

          ヌンク マルチディッシュのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました