(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヌンク マルチディッシュ角型・丸型4ウェル/オムニトレイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヌンク マルチディッシュ角型・丸型4ウェル/オムニトレイ【90~120個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,500円 ~ 85,700円
税込価格
56,650円 ~ 94,270円

Nunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PS
  • 滅菌方法:
    γ線滅菌済

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)
培養面積(cm2)
型式
品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
シャーレ・ディッシュ
66×66
1(1ウェル当り)
1.9(1ウェル当り)
176740
丸型4ウェルマルチディッシュ
120個

1パック

120個入り

51,500( 56,650円 )

-

  • 注文停止中
シャーレ・ディッシュ
86×128
7(1ウェル当り)
21.8(1ウェル当り)
167063
角型4ウェルマルチディッシュ
100個

1パック

100個入り

85,700( 94,270円 )

-

  • 注文停止中
-
86×128
90(1ウェル当り)
84(1ウェル当り)
140156
オムニトレイ
90個

1パック

90個入り

68,500( 75,350円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

Nunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヌンク マルチディッシュ角型・丸型4ウェル/オムニトレイ

ヌンク マルチディッシュ角型・丸型4ウェル/オムニトレイ

    マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

    マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

      マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

      マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

        アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ

        アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ

          ヌンク マルチディッシュ

          ヌンク マルチディッシュ

            コースター №3595 マルチウエルプレート 50入

            コースター №3595 マルチウエルプレート 50入

              コースター マルチウエルプレート

              コースター マルチウエルプレート

                マイクロプレート96ウェル

                マイクロプレート96ウェル

                  マイクロプレート平底96ウェル5 10包

                  マイクロプレート平底96ウェル5 10包

                    メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 51,500円 20,426円 25,470円 37,016円 48,500円 29,600円 26,900円 21,497円 20,489円
                    通常出荷日 10日目~   11日目   7日目   8日目~   19日目   3日目   2日目~   11日目   11日目  
                    材質 PS - - - PS - ポリスチレン - -
                    滅菌方法 γ線滅菌済 - - - γ線滅菌済 - - - -

                    ヌンク マルチディッシュ角型・丸型4ウェル/オムニトレイのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました