(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミロン シャーレ MS-10150 100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミロン シャーレ MS-10150 100入【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,000円
税込価格
57,200円

【特長】・厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性...

詳細情報を確認する

型番

12-1157 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

12-1157

1パック

100個入り

52,000( 57,200円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。
・ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
・外寸法(mm):150φ×27
・培養面積(cm*):150
・入数:100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミロン シャーレ MS-10150 100入

スミロン シャーレ MS-10150 100入

    トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

    トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

      ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

      ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

        ヌンク マルチディッシュ

        ヌンク マルチディッシュ

          東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

          東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

            東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 353025

            東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 353025

              細胞培養ペトリディッシュ

              細胞培養ペトリディッシュ

                メーカー 三商 アズワン 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 52,000円 53,495円 82,300円 48,500円 33,414円 33,414円 16,689円
                通常出荷日 19日目   8日目   19日目   19日目   11日目   11日目   1日目  

                スミロン シャーレ MS-10150 100入のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました