(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼムクリップ大 NO.1 CP-305 箱 1000個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゼムクリップ大 NO.1 CP-305 箱 1000個

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
512円
税込単価
563円

【商品仕様】・大型・長さ:29mm・1箱1000個入・JANコード:49775...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-305

10個

512( 563円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大型
・長さ:29mm
・1箱1000個入
・JANコード:4977564046347
・入り数:1箱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼムクリップ大 NO.1 CP-305 箱 1000個の型番CP-305のページです。
型番CP-305に関する仕様情報を記載しております。

ゼムクリップ大 NO.1 CP-305 箱 1000個のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
書類をまとめる
評価 5.0満足度:5.02022/08/29
ずっと前から使用していますが、書類を数枚まとめるのに役立っています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

紙を重ねてとめるため
評価 5.0満足度:5.02021/10/30
数枚の紙をまとめておきたいときに頻繁に使用します。サッととめられて、パッと外せるので仮止め的にも使いやすくて良いです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました