(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,988円
税込単価
4,387円

高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止、静電気防止ポリエチレンを使用したハンドラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドラップ
  • 容量:
    177ml(6oz)
  • サイズ(mm):
    底部55角×高さ110
  • 特長1:
    ESD対応
  • 表面抵抗値:
    表面抵抗値1×109Ω
  • 材質(容器本体):
    静電気防止ポリエチレン
  • 材質(ポンプ・フタ部):
    ステンレス

(i)ご注意

  • 強度の酸、アルカリ溶剤や人体に有害な液体には使用しないで下さい。※一部のシンナーにおいては使用出来ない場合があります。ポンピングで液体が吐出しなくなった場合、連続して数十回ポンピングすると正常に戻ります。容器を倒したり、急激な温度変化で容器の内圧が上がると液体が漏れ出す可能性があります。画像は代表画像です。

Loading...

製品仕様

ハンドラップ ZCシリーズ:関連画像

ZC-78の外観

ハンドラップ ZCシリーズ:関連画像

ハンドラップの外形図

ハンドラップ ZCシリーズ:関連画像

内容量がわかるメモリ付き

ハンドラップ ZCシリーズ:関連画像

ロック機構で内臓ポンプの動きをロック。漏れにくいため持ち運びや取り扱いも安全。

ハンドラップ ZCシリーズ:関連画像

液漏れや蒸発の防止

ハンドラップ ZCシリーズ:関連画像

液体の逆流防止

ハンドラップ ZCシリーズ:関連画像

ワンタッチで作業効率アップ!!

  • 材質(容器本体):静電気防止ポリエチレン。
  • 材質(ポンプ、蓋部):ステンレス。
  • 表面抵抗値:1×109Ω
  • 容量:177ml(6oz)。
  • 外形:底部55角×高さ110mm。
  • 溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上。
  • ロック機構がついているので、安全な保管や持ち運びが可能。
  • ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がない。
  • 静電気防止容器を使用。
  • 内容量がわかる目盛付き。
  • 内容識別シール付き。
  • 使用可能溶剤:アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離剤、洗浄剤、化粧水、その他溶剤。
  • ※ 強度の酸、アルカリ溶剤や人体に有害な液体には使用しないでください。
  • ※ 一部のシンナーにおいては使用出来ない場合があります。
  • ※ ポンピングで液体が吐出しなくなった場合、連続して数十回ポンピングすると正常に戻ります。
  • ※ 容器を倒したり、急激な温度変化で容器の内圧が上がると液体が漏れ出す可能性があります。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZC-78

4989833090784
10

1個

3,988( 4,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止、静電気防止ポリエチレンを使用したハンドラップ。
【特長】
・溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。
・ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
・ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険はありません。
・内容品識別シール付き。
・使用可能溶剤:アルコール、フラックス、シンナー、剥離剤、洗浄剤、化粧水、その他溶剤。
・静電気防止容器を使用。
【用途】
・溶剤使用時の作業性向上、溶剤の保管・持ち運びに最適。

(i)ご注意

  • 強度の酸、アルカリ溶剤や人体に有害な液体には使用しないで下さい。※一部のシンナーにおいては使用出来ない場合があります。ポンピングで液体が吐出しなくなった場合、連続して数十回ポンピングすると正常に戻ります。容器を倒したり、急激な温度変化で容器の内圧が上がると液体が漏れ出す可能性があります。画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)の型番ZC-78のページです。
型番ZC-78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)

ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)

    ポリバケツ 5~22L フタ付

    ポリバケツ 5~22L フタ付

      ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ

      ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ

        ESDハンドラップTSD18AS(アズワン)

        ESDハンドラップTSD18AS(アズワン)

          トスロン密閉容器 丸形 3~20L

          トスロン密閉容器 丸形 3~20L

            デュワーびん 高密度PE製

            デュワーびん 高密度PE製

              メーカー エンジニア 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック
              通常価格 3,988円 1,879円 88,200円 5,400円 2,777円 26,895円
              通常出荷日 1日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目~  
              商品タイプ ハンドラップ 密閉タンク・バケツ 洗浄瓶 - 密閉タンク・バケツ 洗浄瓶
              容量 177ml(6oz) - - - - -
              サイズ(mm) 底部55角×高さ110 - - - - -
              特長1 ESD対応 - - - - -
              表面抵抗値 表面抵抗値1×109Ω - - - - -

              ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)のレビュー

              評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
              アルコールのハンドラップとして
              評価 1.0満足度:1.02021/08/31
              光学部品の洗浄用アルコールを入れて、ハンドラップとして使いました。
              トップヘビーなのですぐに転倒してしまいます。とても使いにくいので、別の商品を探すこととします。

              もっと読む 閉じる

              ミスミからのコメント

              貴重なご意見ありがとうございます。
              お客様より頂戴しましたお声は、製造メーカーに共有し、今後の商品改良の参考とさせていただきます。

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 使用できない溶剤はありますか?
              A
              強度の酸、アルカリ溶剤や人体に有害な液体、一部のシンナーは使用出来ない場合があります。

              樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました