(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業マット ZC-66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業マット ZC-66

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,461円
税込単価
4,907円

【特長】・表面は、軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン・裏面には滑り...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    シートタイプ
  • サイズ(mm):
    900×900
  • 軟化点(℃):
    170~180
  • 融点(℃):
    215~220
  • JANコード:
    4989833090661
  • 重量(g):
    210

(i)ご注意

  • 導電性素材ではありません。

Loading...

製品仕様

作業マット ZC-66:関連画像

作業マットの外観

  • サイズ:900×900mm。
  • 重量:210g。
  • 軟化点:170~180℃。
  • 融点:215~220℃。
  • 表面は軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン。
  • 裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造(※導電性素材ではありません)。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZC-66

1個

4,461( 4,907円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は、軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン
・裏面には滑りにくいPVC素材を接合した防水性に優れた二層構造
【用途】
・さまざまな作業に使用可能

(i)ご注意

  • 導電性素材ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業マット ZC-66の型番ZC-66のページです。
型番ZC-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業マット ZC-66

作業マット ZC-66

    コンフォートキング

    コンフォートキング

      クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

      クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

        クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

        クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

          クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035

          クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035

            疲労軽減マット(底冷え防止)

            疲労軽減マット(底冷え防止)

              クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

              クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)

                疲労軽減マット(導電性)

                疲労軽減マット(導電性)

                  クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

                  クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)

                    ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)

                    ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)

                      メーカー エンジニア 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン エスコ ルドロー コンポジッツ コーポレーション エスコ ルドロー コンポジッツ コーポレーション テラモト
                      通常価格 4,461円 11,332円 155,420円 12,516円 23,956円 6,900円 9,264円 8,410円 10,710円 10,308円
                      通常出荷日 2日目   9日目~   8日目   8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目  
                      形状 シートタイプ - - - - シートタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ
                      サイズ(mm) 900×900 - - - - - - - - -
                      軟化点(℃) 170~180 - - - - - - - - -
                      融点(℃) 215~220 - - - - - - - - -
                      JANコード 4989833090661 - - - - - - - - -

                      作業マット ZC-66のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 機械加工(研削盤)の際に使用したいのですが、油汚れなどへの耐久性はありますか?
                      A
                      表面はナイロンで、油汚れによる耐久性の低下はありません。但し、繊維に油が染み込みますので、中性洗剤などで洗浄してください。

                      屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました