(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,969円 ~ 2,120円
税込価格
2,166円 ~ 2,332円

ESD保護区域内での組立・検査用。【特長】・低発塵性のシームレス。・ESD(静...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    手の平コート
  • 材質:
    繊維:ナイロン75% アクリル25%,コーティング:ポリウレタン
  • 補足:
    ESD対応,低発塵性のシームレス

(i)ご注意

  • 塩素系酸化洗剤の使用は避けて下さい。導電性が低下します。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

帯電防止手袋(パームコート)の外観

帯電防止手袋(パームコート)の外観

パームコート

パームコート

使用例

使用例

(単位:mm)

品番サイズ全長手の平周り中指長さ重量(g)
ZC-54S2101607216.5
ZC-55M2201857719.5
ZC-56L2301958021
  • 低発塵性のシームレス。
  • ESD(静電気放電)保護の目的で手袋に求められている表面抵抗値:1×106~108Ωを保持。
  • 手の平全体にポリウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、細かい作業に適する。
  • 洗濯で繰り返し使用でき、経済的。
  • 材質(繊維):ナイロン75% アクリル25%。
  • 材質(コーティング):ポリウレタン。

※塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。導電性が低下します。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
手の平周り(mm)
中指長さ(mm)
JANコード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
210
160
72
4989833090548
16.5
10

1個

2,120( 2,332円 )

4日目

M
220
185
77
4989833090555
19.5
10

1個

2,120( 2,332円 )

4日目

L
230
195
80
4989833090562
21
10

1個

1,969( 2,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ESD保護区域内での組立・検査用。
【特長】
・低発塵性のシームレス。
・ESD(静電気放電)保護の目的で手袋に求められている。表面抵抗値:1×10の6乗~10の8乗Ωを保持。
・掌全体にポリウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、細かい作業に適しています。
・洗濯で繰り返し使用でき、経済的。
【用途】
・ESD保護区域内での組立・検査に最適。

(i)ご注意

  • 塩素系酸化洗剤の使用は避けて下さい。導電性が低下します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)

ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)

    ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)

    ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)

      ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)

      ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)

        簡易包装制電ライントップ手袋

        簡易包装制電ライントップ手袋

          ダイローブ320

          ダイローブ320

            ESDグローブ F-61

            ESDグローブ F-61

              ダイローブH40

              ダイローブH40

                アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

                アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

                  ダイローブ301H

                  ダイローブ301H

                    ダイローブ350H

                    ダイローブ350H

                      フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ)

                      フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ)

                        ダイローブ320-33

                        ダイローブ320-33

                          ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

                          ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

                            メーカー エンジニア エンジニア エンジニア ショーワグローブ ダイヤゴム ホーザン ダイヤゴム アンセル ダイヤゴム ダイヤゴム 勝星産業 ダイヤゴム ミドリ安全
                            通常価格 1,969円 1,477円 1,124円 7,410円 1,455円 1,860円 1,350円 341円 1,708円 2,474円 1,005円 3,300円 3,621円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   4日目~   1日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 導電性 導電性 静電気防止 導電性 静電気防止 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 作業用 静電気防止 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン その他 ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン ノンコート ポリウレタン ノンコート
                            仕様 手の平コート 指先コート - - - - - - - - - ロング -
                            材質 繊維:ナイロン75% アクリル25%,コーティング:ポリウレタン 繊維:ナイロン75% アクリル25%,コーティング:ポリウレタン 繊維:ナイロン90% アクリル10%,コーティング:ポリウレタン - - - - - - - - - -
                            補足 ESD対応,低発塵性のシームレス ESD対応,低発塵性のシームレス ESD対応,低発塵性のシームレス - - - - - - - - - -

                            ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質を教えてください。
                            A
                            本体:ナイロン75%/アクリル25%、コーティング:ポリウレタンです。

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました