(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,477円
税込価格
1,625円

ESD保護区域内での組立・検査用。【特長】・低発塵性のシームレス。・ESD(静...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    指先コート
  • 材質:
    繊維:ナイロン75% アクリル25%,コーティング:ポリウレタン
  • 補足:
    ESD対応,低発塵性のシームレス

(i)ご注意

  • 塩素系酸化洗剤の使用は避けて下さい。導電性が低下します。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

帯電防止手袋(フィンガーコート)の外観

帯電防止手袋(フィンガーコート)の外観

フィンガーコート

フィンガーコート

使用例

使用例

(単位:mm)

品番サイズ全長手の平周り中指長さ重量(g)
ZC-51S1901556715
ZC-52M2001757016
ZC-53L2151907618
  • 低発塵性のシームレス。
  • ESD(静電気放電)保護の目的で手袋に求められている表面抵抗値:1×106~108Ωを保持。
  • 指先にポリウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、細かい作業に適する。
  • 洗濯で繰り返し使用でき、経済的。
  • 材質(繊維):ナイロン75% アクリル25%。
  • 材質(コーティング):ポリウレタン。

※塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。導電性が低下します。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
手の平周り(mm)
中指長さ(mm)
JANコード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
190
155
67
4989833090517
15
10

1個

1,477( 1,625円 )

4日目

M
200
175
70
4989833090524
16
10

1個

1,477( 1,625円 )

6日目

L
215
190
76
4989833090531
18
10

1個

1,477( 1,625円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ESD保護区域内での組立・検査用。
【特長】
・低発塵性のシームレス。
・ESD(静電気放電)保護の目的で手袋に求められている。表面抵抗値:1×10の6乗~10の8乗Ωを保持。
・指先にポリウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、細かい作業に適しています。
・洗濯で繰り返し使用でき、経済的。
【用途】
・ESD保護区域内での組立・検査に最適。

(i)ご注意

  • 塩素系酸化洗剤の使用は避けて下さい。導電性が低下します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)

ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)

    ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)

    ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)

      ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)

      ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)

        ダイローブ320

        ダイローブ320

          簡易包装制電ライントップ手袋

          簡易包装制電ライントップ手袋

            ESDグローブ F-61

            ESDグローブ F-61

              アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

              アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

                ダイローブH40

                ダイローブH40

                  ダイローブ301H

                  ダイローブ301H

                    低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

                    低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

                      ダイローブ330

                      ダイローブ330

                        ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

                        ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

                          ダイローブ350H

                          ダイローブ350H

                            メーカー エンジニア エンジニア エンジニア ダイヤゴム ショーワグローブ ホーザン アンセル ダイヤゴム ダイヤゴム goot(太洋電機産業) ダイヤゴム ミドリ安全 ダイヤゴム
                            通常価格 1,477円 1,969円 1,124円 1,455円 7,410円 1,860円 341円 1,350円 1,708円 674円 1,961円 3,333円 2,474円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   4日目~   5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目~   5日目   3日目~   5日目   1日目   5日目  
                            使用用途 作業用 作業用 導電性 静電気防止 導電性 導電性 - 静電気防止 耐熱・耐冷 作業用 静電気防止 - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン その他 - ポリウレタン ポリウレタン その他 ポリウレタン - ポリウレタン
                            仕様 指先コート 手の平コート - - - - - - - - ロング - -
                            材質 繊維:ナイロン75% アクリル25%,コーティング:ポリウレタン 繊維:ナイロン75% アクリル25%,コーティング:ポリウレタン 繊維:ナイロン90% アクリル10%,コーティング:ポリウレタン - - - - - - - - - -
                            補足 ESD対応,低発塵性のシームレス ESD対応,低発塵性のシームレス ESD対応,低発塵性のシームレス - - - - - - - - - -

                            ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質を教えてください。
                            A
                            本体:ナイロン75%/アクリル25%、コーティング:ポリウレタンです。

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました