(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZC-44
ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート) ZC-44~46/47~49 ドウデンセイテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,152円
税込単価
1,267円

静電気に敏感な電子機器の組立・検査用。【特長】・低発塵性のシームレス。・指先部...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    導電性
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 材質:
    繊維:ナイロン90% アクリル10%,コーティング:ポリウレタン
  • 補足:
    ESD対応,低発塵性のシームレス

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 塩素系酸化洗剤の使用は避けて下さい。導電性が低下します。

Loading...

製品仕様

導電性手袋(フィンガーコート)の外観

導電性手袋(フィンガーコート)の外観

フィンガーコート

フィンガーコート

導電性手袋(フィンガーコート)の使用例

導電性手袋(フィンガーコート)の使用例

(単位:mm)

品番サイズ全長手の平周り中指長さ重量(g)
ZC-44S1851556714.5
ZC-45M1901807017
ZC-46L2001857718.5
  • 低発塵性のシームレス。
  • 指先部の表面抵抗値:1×105~106Ωというすぐれた導電性により、摩擦・接触帯電を防止。
  • 指先にポリウレタン樹脂をコーティングしており、細かい作業に最適。
  • 洗濯で繰り返し使用でき、経済的。
  • 材質(繊維):ナイロン90% アクリル10%。
  • コーティング:ポリウレタン。

※塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。導電性が低下します。

製品仕様

導電性手袋(パームコート)の外観

導電性手袋(パームコート)の外観

パームコート

パームコート

導電性手袋(パームコート)の使用例

導電性手袋(パームコート)の使用例

(単位:mm)

品番サイズ全長手の平周り中指長さ重量(g)
ZC-47S2101607216.5
ZC-48M2201857719
ZC-49L2301958021.5
  • 低発塵性のシームレス。
  • 指先部の表面抵抗値:1×105~106Ωというすぐれた導電性により、摩擦・接触帯電を防止。
  • 手の平全体にポリウレタン樹脂をコーティングしており、細かい作業に最適。
  • 洗濯で繰り返し使用でき、経済的。
  • 材質(繊維):ナイロン90% アクリル10%。
  • コーティング:ポリウレタン。

※塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。導電性が低下します。

 
商品情報を表示

ZC-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
全長(mm)
手の平周り(mm)
中指長さ(mm)
JANコード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZC-44

指先コート
S
185
155
67
4989833090449
14.5
10

1個

1,152( 1,267円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気に敏感な電子機器の組立・検査用。
【特長】
・低発塵性のシームレス。
・指先部の表面抵抗値:1×10の5乗~10の6乗Ωというすぐれた導電性により、摩擦・接触帯電を防止します。
・ZC-44~46は指先に、47~49は掌全体にポリウレタン樹脂をコーティングしており、細かい作業に最適です。
・洗濯で繰り返し使用でき、経済的。
【用途】
・弱電、精密機械等の組立などに最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 塩素系酸化洗剤の使用は避けて下さい。導電性が低下します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)の型番ZC-44のページです。
型番ZC-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)

ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)

    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

      ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)

      ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)

        ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

        ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

          ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

          ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

            TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

            TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

              勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

              勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)

                ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)

                  PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

                  PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

                    ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

                    ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

                      勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                      勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                        手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                        手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                          静電気対策手袋 エレクリーン

                          静電気対策手袋 エレクリーン

                            メーカー エンジニア ミドリ安全 エンジニア ミドリ安全 ブラストン トラスコ中山 勝星産業 エンジニア ブラストン ブラストン 勝星産業 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,124円 4,507円 1,969円 3,333円 7,438円 351円 3,529円 1,477円 3,920円 3,942円 3,529円 682円 1,154円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 導電性 - 作業用 - - 静電気防止 静電気防止 作業用 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止 -
                            商品タイプ ポリウレタン - ポリウレタン - - ノンコート ポリウレタン ポリウレタン 軍手 ノンコート ポリウレタン すべり止め -
                            材質 繊維:ナイロン90% アクリル10%,コーティング:ポリウレタン - 繊維:ナイロン75% アクリル25%,コーティング:ポリウレタン - - - - 繊維:ナイロン75% アクリル25%,コーティング:ポリウレタン - - - - -
                            補足 ESD対応,低発塵性のシームレス - ESD対応,低発塵性のシームレス - - - - ESD対応,低発塵性のシームレス - - - - -

                            ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質を教えてください。
                            A
                            本体:ナイロン90%/アクリル10%、コーティング:ポリウレタンです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZC-45
                            ZC-46
                            ZC-47
                            ZC-48
                            ZC-49
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 サイズ 全長
                            (mm)
                            手の平周り
                            (mm)
                            中指長さ
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)

                            1,124円

                            ( 1,236円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10指先コートM19018070498983309045617

                            1,152円

                            ( 1,267円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10指先コートL20018577498983309046318.5

                            1,367円

                            ( 1,504円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10手の平コートS21016072498983309047016.5

                            1,367円

                            ( 1,504円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10手の平コートM22018577498983309048719

                            1,367円

                            ( 1,504円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10手の平コートL23019580498983309049421.5

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました